피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Adaptasteel - Liquid Resistant Type: C90
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Resistant Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_resistant/adaptasteel_liquid_resistant_t_c90.prj},{NB=SP20M20C90},{CN=SP20C90},{CNPN=SP20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=21.500},{A=M20 x 1.5},{B=12.5},{C=39},{F=28.5},{G=31.000},{X=1.950},{E1=15.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Size
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SP16M16C90
SP16C90
SP16M16C90
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
16
Silver
17.000
12.5
32
46
11.2
25.4
SP20M20C90
SP20C90
SP20M20C90
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
20
Silver
21.500
12.5
39
52
14.8
28.5
SP25M25C90
SP25C90
SP25M25C90
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
25
Silver
26.000
13.5
49
59
18.9
35.0
SP32M32C90
SP32C90
SP32M32C90
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
32
Silver
34.000
17.5
54
71
24.8
42.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성