피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 125.5 - Flat Adjustable Stainless Steel-Tension Levers, Type D, Straight lever, Threaded Stud Type, Inch
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 125.5
GN 125.5 MS
GN 125.5 MS D
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_1/adjustable_hand_levers_tension_levers/en_125_5/en_125_5_ms/en125_5_ms_d/en125_5_ms_s_inch.prj},{NB=Flat Adjustable Stainless Steel-Tension Lever GN 125.5-36-3/8x16-32-D},{PARTNUMBER=GN 125.5-36-3/8x16-32-D},{ITEMID=125.5-36-3/8x16-32-D},{D1=36},{D2=3/8x16},{D2X=9.5250},{L1=32},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{L2=120},{L=120},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.2550},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
Stroke
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-12-D
32
5/16x18
12
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1800
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-16-D
32
5/16x18
16
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1540
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-20-D
32
5/16x18
20
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1560
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-25-D
32
5/16x18
25
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1590
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-32-D
32
5/16x18
32
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1600
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-40-D
32
5/16x18
40
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1630
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-32-5/16x18-50-D
32
5/16x18
50
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1500
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-16-D
36
3/8x16
16
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2560
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-20-D
36
3/8x16
20
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2850
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-25-D
36
3/8x16
25
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.1400
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-32-D
36
3/8x16
32
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2550
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-40-D
36
3/8x16
40
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2500
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-50-D
36
3/8x16
50
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2640
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-36-3/8x16-63-D
36
3/8x16
63
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2800
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-40-1/2x13-25-D
40
1/2x13
25
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3690
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-40-1/2x13-32-D
40
1/2x13
32
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3800
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-40-1/2x13-40-D
40
1/2x13
40
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3600
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-40-1/2x13-50-D
40
1/2x13
50
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3800
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-40-1/2x13-63-D
40
1/2x13
63
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3000
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-45-5/8x11-32-D
45
5/8x11
32
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5400
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-45-5/8x11-40-D
45
5/8x11
40
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5490
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-45-5/8x11-50-D
45
5/8x11
50
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.6620
8487900080
YES
Flat Adjustable Stainless...
GN 125.5-45-5/8x11-63-D
45
5/8x11
63
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5800
8487900080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성