피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
MED01 11 - Cantilever pin ??¨¨ Internal thread mounting ??¨¨ With retaining ring groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/med01_11.prj},{NB=MED02-16-Y2-F10},{CODE=MED02},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{M=M10},{MPOOL=10},{H=21},{W=18},{WTHE=0/-0.3},{DD=15.2},{DDTHE=0/-0.090},{MM=1.15},{ZZAD=0},{AD=16},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZME=0},{MPOOL1=[10:110/1]},{MPOOL2=[12:110/1]},{MPOOL3=[17:110/1]},{MPOOL4=[22:160/1]},{MPOOL5=[27:160/1]},{MPOOL6=[32:160/1]},{MPOOL7=[41:160/1]},{MPOOL8=[51:160/1]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d tolerance
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MED01-6-Y2-F5
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
6
6
-0.004/-0.015
M3
10
8
5.0
+0.075/3
0.70
2
MED01-8-Y2-F5
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
8
8
-0.005/-0.017
M4
12
10
7.0
+0.090/3
0.90
3
MED01-10-Y2-F5
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
10
10
-0.005/-0.017
M6
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
MED01-12-Y2-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
12
12
-0.006/-0.020
M8
17
14
11.5
0/-0.090
1.15
4
MED01-13-Y2-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
13
13
-0.006/-0.020
M8
18
15
12.4
0/-0.090
1.15
4
MED01-15-Y2-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
15
15
-0.006/-0.020
M10
20
17
14.3
0/-0.090
1.15
4
MED01-16-Y2-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
16
16
-0.006/-0.020
M10
21
18
15.2
0/-0.090
1.15
4
MED01-17-Y2-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
17
17
-0.006/-0.020
M10
23
20
16.2
0/-0.090
1.15
4
MED01-18-Y2-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
18
18
-0.006/-0.020
M10
23
20
17.0
0/-0.090
1.35
4
MED01-20-Y4-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
20
20
-0.007/-0.023
M12
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
MED01-22-Y4-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
22
22
-0.007/-0.023
M16
28
26
21.0
0/-0.210
1.35
5
MED01-25-Y4-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
25
25
-0.007/-0.023
M16
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
MED01-25A-Y4-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
25A
25
-0.007/-0.023
M12
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
MED01-30-Y4-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
30
30
-0.007/-0.023
M20
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
MED01-30A-Y4-F10
MED01
With retaining ring groov...
S45C
Black
30A
30
-0.007/-0.023
M16
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
MED02-6-Y2-F5
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
6
6
-0.004/-0.015
M3
10
8
5.0
+0.075/3
0.70
2
MED02-8-Y2-F5
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
8
8
-0.005/-0.017
M4
12
10
7.0
+0.090/3
0.90
3
MED02-10-Y2-F5
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
10
10
-0.005/-0.017
M6
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
MED02-12-Y2-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
12
12
-0.006/-0.020
M8
17
14
11.5
0/-0.090
1.15
4
MED02-13-Y2-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
13
13
-0.006/-0.020
M8
18
15
12.4
0/-0.090
1.15
4
MED02-15-Y2-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
15
15
-0.006/-0.020
M10
20
17
14.3
0/-0.090
1.15
4
MED02-16-Y2-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
16
16
-0.006/-0.020
M10
21
18
15.2
0/-0.090
1.15
4
MED02-17-Y2-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
17
17
-0.006/-0.020
M10
23
20
16.2
0/-0.090
1.15
4
MED02-18-Y2-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
18
18
-0.006/-0.020
M10
23
20
17.0
0/-0.090
1.35
4
MED02-20-Y4-F10
MED02
With retaining ring groov...
S45C
Electroless nickel platin...
20
20
-0.007/-0.023
M12
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성