피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
EAL01 73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ H type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eal01_73.prj},{NB=EAL33-H100-14-A-H-d12},{CODE=EAL33},{PLT=H100},{BLT=25.4(1inch)},{TOP=12.7},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=14},{PUS=A},{SHS=H},{DD=12},{Z=0},{J=0.0},{Q=0.0},{R=0.0},{S=0.0},{T=0.0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{PUS1='A,B'},{PUS2='A,D'},{PUS3='D'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{SHS2='H','P','N','C','V','F'},{SHS3='H','P','N','C'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='3,5'},{M4='4'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
A90
[°]
A120
[°]
EAL01-H075-14-A-H-d12
EAL01
H075
19.1(3/4inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL02-H075-14-A-H-d12
EAL02
H075
19.1(3/4inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL03-H075-14-A-H-d12
EAL03
H075
19.1(3/4inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL12-H075-14-A-H-d12
EAL12
H075
19.1(3/4inch)
12.7
S45C
SPCC
Black
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL13-H075-14-A-H-d12
EAL13
H075
19.1(3/4inch)
12.7
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
21.0
26
0.0
3.500
4.667
EAL21-H100-14-A-H-d12
EAL21
H100
25.4(1inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL22-H100-14-A-H-d12
EAL22
H100
25.4(1inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL23-H100-14-A-H-d12
EAL23
H100
25.4(1inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL32-H100-14-A-H-d12
EAL32
H100
25.4(1inch)
12.7
S45C
SPCC
Black
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL33-H100-14-A-H-d12
EAL33
H100
25.4(1inch)
12.7
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
27.0
32
0.0
3.500
4.667
EAL41-H150-14-A-H-d12
EAL41
H150
38.1(1/2inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL42-H150-14-A-H-d12
EAL42
H150
38.1(1/2inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL43-H150-14-A-H-d12
EAL43
H150
38.1(1/2inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL52-H150-14-A-H-d12
EAL52
H150
38.1(1/2inch)
12.7
S45C
SPCC
Black
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL53-H150-14-A-H-d12
EAL53
H150
38.1(1/2inch)
12.7
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
40.0
45
0.0
3.500
4.667
EAL61-H200-14-A-H-d12
EAL61
H200
50.8(2inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL62-H200-14-A-H-d12
EAL62
H200
50.8(2inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL63-H200-14-A-H-d12
EAL63
H200
50.8(2inch)
12.7
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL72-H200-14-A-H-d12
EAL72
H200
50.8(2inch)
12.7
S45C
SPCC
Black
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
EAL73-H200-14-A-H-d12
EAL73
H200
50.8(2inch)
12.7
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
56.60
55.22
0
61.0
45.0
54.0
59
0.0
3.500
4.667
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성