피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
EAP01 73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eap01_73.prj},{NB=EAP33-T5150-12-A-H-d6},{CODE=EAP33},{PLT=T5150},{BLT=15},{TOP=5.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=12},{PUS=A},{SHS=H},{DD=6},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{MD=N/A},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{NUTPOOL=12,14,15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40,44,48,50,60},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{M5='M4,M6'},{M6='M8,M5'},{M7='M6'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EAP01-T5100-12-A-H-d6
EAP01
T5100
10
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP02-T5100-12-A-H-d6
EAP02
T5100
10
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP03-T5100-12-A-H-d6
EAP03
T5100
10
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP12-T5100-12-A-H-d6
EAP12
T5100
10
5.0
S45C
SPCC
Black
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP13-T5100-12-A-H-d6
EAP13
T5100
10
5.0
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP21-T5150-12-A-H-d6
EAP21
T5150
15
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP22-T5150-12-A-H-d6
EAP22
T5150
15
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP23-T5150-12-A-H-d6
EAP23
T5150
15
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP32-T5150-12-A-H-d6
EAP32
T5150
15
5.0
S45C
SPCC
Black
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP33-T5150-12-A-H-d6
EAP33
T5150
15
5.0
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP41-T5200-12-A-H-d6
EAP41
T5200
20
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP42-T5200-12-A-H-d6
EAP42
T5200
20
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP43-T5200-12-A-H-d6
EAP43
T5200
20
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP52-T5200-12-A-H-d6
EAP52
T5200
20
5.0
S45C
SPCC
Black
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP53-T5200-12-A-H-d6
EAP53
T5200
20
5.0
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP61-T5250-12-A-H-d6
EAP61
T5250
25
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP62-T5250-12-A-H-d6
EAP62
T5250
25
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP63-T5250-12-A-H-d6
EAP63
T5250
25
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP72-T5250-12-A-H-d6
EAP72
T5250
25
5.0
S45C
SPCC
Black
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP73-T5250-12-A-H-d6
EAP73
T5250
25
5.0
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성