피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
EBF01 53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S3M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ebf01_53.prj},{NB=EBF22-S3M100-14-A-H-d4},{CODE=EBF22},{PLT=S3M100},{BLT=10},{TOP=3},{PLM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{SUR=Black Anodizing},{NUT=14},{PUS=A},{SHS=H},{DD=4},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A},{NUTPOOL=14,15,16,18,19,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40,44,48,50,60,72},{PUS1='A,K'},{PUS2='A,B'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{WCWDWE2='N/A','N/A','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0.0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EBF01-S3M060-14-A-H-d4
EBF01
S3M060
6
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
13.37
12.61
0
16.0
10.0
7.0
11.0
0
EBF02-S3M060-14-A-H-d4
EBF02
S3M060
6
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
13.37
12.61
0
16.0
10.0
7.0
11.0
0
EBF03-S3M060-14-A-H-d4
EBF03
S3M060
6
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
13.37
12.61
0
16.0
10.0
7.0
11.0
0
EBF12-S3M060-14-A-H-d4
EBF12
S3M060
6
3
S45C
SPCC
Black
13.37
12.61
0
16.0
10.0
7.0
11.0
0
EBF13-S3M060-14-A-H-d4
EBF13
S3M060
6
3
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
13.37
12.61
0
16.0
10.0
7.0
11.0
0
EBF21-S3M100-14-A-H-d4
EBF21
S3M100
10
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
13.37
12.61
0
16.0
10.0
11.0
15.0
0
EBF22-S3M100-14-A-H-d4
EBF22
S3M100
10
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
13.37
12.61
0
16.0
10.0
11.0
15.0
0
EBF23-S3M100-14-A-H-d4
EBF23
S3M100
10
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
13.37
12.61
0
16.0
10.0
11.0
15.0
0
EBF32-S3M100-14-A-H-d4
EBF32
S3M100
10
3
S45C
SPCC
Black
13.37
12.61
0
16.0
10.0
11.0
15.0
0
EBF33-S3M100-14-A-H-d4
EBF33
S3M100
10
3
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
13.37
12.61
0
16.0
10.0
11.0
15.0
0
EBF41-S3M150-14-A-H-d4
EBF41
S3M150
15
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
13.37
12.61
0
16.0
10.0
17.0
21.0
0
EBF42-S3M150-14-A-H-d4
EBF42
S3M150
15
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
13.37
12.61
0
16.0
10.0
17.0
21.0
0
EBF43-S3M150-14-A-H-d4
EBF43
S3M150
15
3
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
13.37
12.61
0
16.0
10.0
17.0
21.0
0
EBF52-S3M150-14-A-H-d4
EBF52
S3M150
15
3
S45C
SPCC
Black
13.37
12.61
0
16.0
10.0
17.0
21.0
0
EBF53-S3M150-14-A-H-d4
EBF53
S3M150
15
3
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
13.37
12.61
0
16.0
10.0
17.0
21.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성