피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
ECG31 56 - Keyless Trapezoidal Gear Synchronous Wheel?¡èT10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/ecg31_56.prj},{NB=ECG41-T10250-18-E-d12},{CODE=ECG41},{PLT=T10250},{BLT=25},{TOP=10.0},{PLM=A6061},{FLM=A6061},{BUM=S45C},{PLMSUR=Natural Anodizing},{FLMSUR=Natural Anodizing},{BUSUR=-},{SYZCDM=EUX11},{NUT=18},{PUS=E},{DD=12},{LUNK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Belt type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BUM
Bushing material
ⁿ/ₐ
PLMSUR
Wheel surface treatment
ⁿ/ₐ
FLMSUR
Flange surface treatment
ⁿ/ₐ
BUSUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
SYZCDM
Use the bushing code
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
Y
[mm]
ECG31-T10150-18-E-d12
ECG31
T10150
15
10.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
17
22
29
6.5
0.0
ECG36-T10200-18-E-d12
ECG36
T10200
20
10.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
22
27
29
6.5
0.0
ECG41-T10250-18-E-d12
ECG41
T10250
25
10.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
27
32
29
6.5
0.0
ECG46-T10300-18-E-d12
ECG46
T10300
30
10.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
32
37
29
6.5
0.0
ECG51-T10400-18-E-d12
ECG51
T10400
40
10.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
43
48
29
6.5
0.0
ECG56-T10500-18-E-d12
ECG56
T10500
50
10.0
A6061
A6061
S45C
Natural anodizing
Natural anodizing
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
53
58
29
6.5
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성