피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
ENC01 56 - Flat belt pulley ?¡è flange type / round shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/enc01_56.prj},{NB=ENC31-D35-P6-T11},{CODE=ENC31},{TYPE=yuanhu},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=35},{PN=P},{N=0},{DD=6},{T=11},{D1=20},{V=8},{V1=4},{M=3},{DDPOOL=6,8,10,12},{PNPOOL2='P'},{PNPOOL='P','N'},{TPOOL=11,16,21,27,32},{NPOOL1='N6'},{NPOOL2='N8'},{NPOOL3='N10','NK10'},{NPOOL4='N12'},{NPOOL5='N15'},{NPOOL6='N20'},{NPOOL7='N30'},{NPOOL8='N40'},{NPOOL9='0'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
M
[mm]
L
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
TT
t
ⁿ/ₐ
ENC01-D15-P5-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
15
12
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D18-P5-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
18
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D20-P5-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
20
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D28-P5-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
28
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D30-P5-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
30
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D35-P6-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
35
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D40-P6-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
40
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC01-D45-P8-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
45
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC01-D50-P8-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
50
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC01-D60-P8-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
60
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC01-D80-P12-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
80
50
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC01-D100-P15-T6
ENC01
Flange type
S45C
Black
100
60
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC02-D15-P5-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
15
12
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D18-P5-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
18
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D20-P5-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
20
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D28-P5-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
28
16
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D30-P5-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
30
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D35-P6-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
35
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D40-P6-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
40
20
8
4
3
8
0.000
0.000
ENC02-D45-P8-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
45
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC02-D50-P8-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
50
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC02-D60-P8-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
60
30
12
6
5
8
0.000
0.000
ENC02-D80-P12-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
80
50
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC02-D100-P15-T6
ENC02
Flange type
S45C
Electroless nickel platin...
100
60
16
8
8
8
0.000
0.000
ENC11-D15-P5-T6
ENC11
Flange type
A2017
True-color anodic oxidati...
15
12
8
4
3
8
0.000
0.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성