피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Adaptasteel - Liquid Resistant Type: M
ABB Installation Products
Adaptaflex
Metalic System - Metalic Fittings
Adaptasteel - Liquid Resistant Range
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/adaptaflex/metalic_systems_metalic_fittings/adaptasteel_liquid_resistant/adaptasteel_liquid_resistant_t_m.prj},{NB=SP20M20M},{CN=SP20M},{CNPN=SP20},{MAT=Nickel plated brass},{TRS=-50°C to +300°C},{TRM=-45°C to +250°C},{SIZE=20},{COLOR=Silver},{OD=22.960},{A=M20 x 1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TRS
Temperature Range Static ApplicationsTemperature Range
[deg Celsius]
TRM
Temperature Range Moving Applications
[deg Celsius]
SIZE
Size
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SP12M16M
SP12M
SP12M16M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
12
Silver
16.450
13
17
23.5
11.2
24.0
SP16M16M
SP16M
SP16M16M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
16
Silver
20.100
12
17
25.2
11.6
24.0
SP20M20M
SP20M
SP20M20M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
20
Silver
22.960
14
17
28.4
15.3
28.6
SP25M25M
SP25M
SP25M25M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
25
Silver
28.800
16
21
34.4
19.0
35.0
SP32M32M
SP32M
SP32M32M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
32
Silver
35.600
18
25
42.0
25.9
42.0
SP40M40M
SP40M
SP40M40M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
40
Silver
48.050
17
25
54.0
33.3
54.0
SP50M50M
SP50M
SP50M50M
Nickel plated brass
-50°C to +300°C
-45°C to +250°C
50
Silver
58.950
19
28
69.5
44.0
69.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성