您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Ball valves, DVGW approved
Riegler
Pneumatic products
Valves and shut-off devices
Ball valves
DIN DVGW approved
Powered by
CAD模型選擇
{riegler/hauptkatalog/03_ventile-und-absperrorgane/kugelhaehne/dvgw-zugelassen/dvgw_zugelassen.prj},{NB=350.104-1},{IDNR=},{ARTNR=350.104},{V=1},{G=Rp 3/4},{DN=20},{PN=63},{A=105.0},{B=58.0},{L=69.6},{NDM=26.441},{TYPE=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
PN
[bar]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
350.101
350.101
Rp 1/4
8
63
85.0
41.0
49.0
350.102
350.102
Rp 3/8
10
63
85.0
41.0
46.9
350.103
350.103
Rp 1/2
15
63
85.0
49.0
61.1
350.104
350.104
Rp 3/4
20
63
105.0
58.0
69.6
350.105
350.105
Rp 1
25
63
105.0
62.0
83.5
350.106
350.106
Rp 1 1/4
32
63
130.0
75.0
97.3
350.107
350.107
Rp 1 1/2
40
63
130.0
81.0
108.2
350.108
350.108
Rp 2
50
63
165.0
97.0
129.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表