피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 121 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 10, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 121, BN 40079, BN 54004 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_121_40079_54004/bn_121.prj},{NB=BN 121 1090038 hex nut M12},{CNSORDERNO=1090038},{BNARTNR=1090038},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 10},{CNSMAT=Stahl 10},{BNSURFACE=schwarz},{D=12.000},{P=1.750},{D2=17.200},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 121 4002142 hex nut M5
4002142
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 121 1089994 hex nut M6
1089994
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 121 1090003 hex nut M8
1090003
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 121 1090011 hex nut M1...
1090011
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 121 1090038 hex nut M1...
1090038
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 121 1090046 hex nut M1...
1090046
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
14.000
11.835
2.000
20.200
24.490
11.000
22.000
BN 121 1090054 hex nut M1...
1090054
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
16.000
13.835
2.000
22.200
26.750
13.000
24.000
BN 121 1090062 hex nut M1...
1090062
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
18.000
15.294
2.500
25.300
29.560
15.000
27.000
BN 121 1090070 hex nut M2...
1090070
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
20.000
17.294
2.500
28.200
32.950
16.000
30.000
BN 121 1090089 hex nut M2...
1090089
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
22.000
19.294
2.500
29.500
35.030
18.000
32.000
BN 121 1090097 hex nut M2...
1090097
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
19.000
36.000
BN 121 1090100 hex nut M2...
1090100
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
22.000
41.000
BN 121 1090119 hex nut M3...
1090119
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
30.000
26.211
3.500
42.700
50.850
24.000
46.000
BN 121 1076647 hex nut M3...
1076647
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
33.000
29.211
3.500
46.600
55.370
26.000
50.000
BN 121 1076655 hex nut M3...
1076655
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
29.000
55.000
BN 121 3091586 hex nut M3...
3091586
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
39.000
34.670
4.000
55.900
66.440
31.000
60.000
BN 121 3091587 hex nut M4...
3091587
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
42.000
37.129
4.500
60.600
71.300
34.000
65.000
BN 121 3091588 hex nut M4...
3091588
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
48.000
42.587
5.000
69.400
82.600
38.000
75.000
BN 121 3091589 hex nut M5...
3091589
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
52.000
46.587
5.000
74.200
88.250
42.000
80.000
BN 121 3091590 hex nut M5...
3091590
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
56.000
50.046
5.500
78.700
93.560
45.000
85.000
BN 121 3091591 hex nut M6...
3091591
DIN 934
~ISO 4032
Steel 10
black
64.000
57.505
6.000
88.200
104.860
51.000
95.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성