피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 549 - Wing screws (DIN 316), brass, nickel plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 549 Wing screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_549/bn_549.prj},{NB=BN 549 1211668 wing screw M6x20},{CNSORDERNO=1211668},{BNARTNR=1211668},{BNNORM1=DIN 316},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=6.000},{P=1.000},{L=20.000},{A=3.000},{DW=13.000},{DK=11.000},{E=33.000},{G1=2.300},{G2=3.300},{H=17.000},{K=8.000},{R1=5.000},{R2=0.300},{R3=1.000},{R4=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
B
Thread length
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
DK
Head diameter above max.
[mm]
E
Wingspan max.
[mm]
G1
Thick wings above max.
[mm]
G2
Thick wings below max.
[mm]
H
Wing height max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R1
Radius 1 ~
[mm]
R2
Radius 2 ~
[mm]
R3
Radius 3 ~
[mm]
R4
Radius 4 ~
[mm]
BN 549 1211552 wing screw...
1211552
DIN 316
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
16.000
2.400
13.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
1.000
2.500
BN 549 1211560 wing screw...
1211560
DIN 316
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
20.000
2.400
17.600
11.000
9.000
26.000
2.300
2.800
13.000
6.500
4.000
0.250
1.000
2.500
BN 549 1211633 wing screw...
1211633
DIN 316
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
10.000
3.000
7.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
0.300
1.000
3.000
BN 549 1211641 wing screw...
1211641
DIN 316
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
16.000
3.000
13.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
0.300
1.000
3.000
BN 549 1211668 wing screw...
1211668
DIN 316
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
20.000
3.000
17.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
0.300
1.000
3.000
BN 549 1211676 wing screw...
1211676
DIN 316
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
25.000
3.000
22.000
13.000
11.000
33.000
2.300
3.300
17.000
8.000
5.000
0.300
1.000
3.000
BN 549 1211749 wing screw...
1211749
DIN 316
Brass
nickel plated
8.000
6.466
1.250
16.000
4.000
12.000
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
0.400
1.000
3.000
BN 549 1211757 wing screw...
1211757
DIN 316
Brass
nickel plated
8.000
6.466
1.250
20.000
4.000
16.000
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
0.400
1.000
3.000
BN 549 1211765 wing screw...
1211765
DIN 316
Brass
nickel plated
8.000
6.466
1.250
25.000
4.000
21.000
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
0.400
1.000
3.000
BN 549 1211773 wing screw...
1211773
DIN 316
Brass
nickel plated
8.000
6.466
1.250
30.000
4.000
26.000
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
0.400
1.000
3.000
BN 549 1211803 wing screw...
1211803
DIN 316
Brass
nickel plated
8.000
6.466
1.250
40.000
4.000
36.000
16.000
12.500
39.000
2.800
4.400
20.000
10.000
6.000
0.400
1.000
3.000
BN 549 1211870 wing screw...
1211870
DIN 316
Brass
nickel plated
10.000
8.160
1.500
25.000
4.500
20.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.000
1.200
5.000
BN 549 1211889 wing screw...
1211889
DIN 316
Brass
nickel plated
10.000
8.160
1.500
30.000
4.500
25.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.000
1.200
5.000
BN 549 1211900 wing screw...
1211900
DIN 316
Brass
nickel plated
10.000
8.160
1.500
40.000
4.500
35.500
20.000
16.500
51.000
4.400
5.400
25.000
12.000
8.000
1.000
1.200
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성