피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
Bearing Units
UCT Take-up Units
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/uct_take_up_units/s_uct_tuu_asmtab.prj},{NB=S-UCTX07D1(35,D1)},{SD=35},{GN=D1},{PPATH=s_uct_tuu_asmtpl.prj},{N1=19},{L2=17},{H2=83},{N2=49},{N=29},{L3=83},{A1=16},{H1=102},{H=114},{L=144},{A2=36},{A=49},{R=56},{L1=88},{T1=33.2},{B=49.2},{S=19.0},{G=8.0},{SS=M8x1},{A4=82},{GNP=GB-1/4-28UNF},{NNB=UCX07D1},{BLR=32.5},{BSLR=17.80},{CU=1.240},{CBLR=2970},{CBSLR=1820},{MASS=2.8},{D4=19.0},{UNX=S-UCTX07}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
N1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
N2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
L3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
R
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
A4
Dimension
[mm]
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
S-UCT201D1
12
S-UCT201D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC201D1
14.2
6.65
0.505
0.8
S-UCT202D1
15
S-UCT202D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC202D1
14.2
6.65
0.505
0.8
S-UCT203D1
17
S-UCT203D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC203D1
14.2
6.65
0.505
0.8
S-UCT204D1
20
S-UCT204D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
94
21
32
33
61
31.0
12.7
51
UC204D1
14.2
6.65
0.505
0.8
S-UCT205D1
25
S-UCT205D1
16
12
51
32
19
51
12
76
89
97
24
32
35
62
34.1
14.3
57
UC205D1
15.5
7.85
0.550
0.9
S-UCTX05D1
25
S-UCTX05D1
16
12
56
37
22
57
12
89
102
113
28
37
43
70
38.1
15.9
62
UCX05D1
21.6
11.30
0.795
1.5
S-UCT206D1
30
S-UCT206D1
16
12
56
37
22
57
12
89
102
113
28
37
43
70
38.1
15.9
62
UC206D1
21.6
11.30
0.795
1.3
S-UCTX06D1
30
S-UCTX06D1
16
15
64
37
22
64
12
89
102
129
30
37
51
78
42.9
17.5
72
UCX06D1
28.4
15.30
1.090
2.0
S-UCT207D1
35
S-UCT207D1
16
15
64
37
22
64
12
89
102
129
30
37
51
78
42.9
17.5
72
UC207D1
28.4
15.30
1.090
1.7
S-UCTX07D1
35
S-UCTX07D1
19
17
83
49
29
83
16
102
114
144
36
49
56
88
49.2
19.0
82
UCX07D1
32.5
17.80
1.240
2.8
S-UCT208D1
40
S-UCT208D1
19
18
83
49
29
83
16
102
114
144
33
49
56
88
49.2
19.0
82
UC208D1
32.5
17.80
1.240
2.5
S-UCTX08D1
40
S-UCTX08D1
19
17
83
49
29
83
16
102
117
144
36
49
57
87
49.2
19.0
82
UCX08D1
36.0
20.40
1.600
2.8
S-UCT209D1
45
S-UCT209D1
19
18
83
49
29
83
16
102
117
145
35
49
57
88
49.2
19.0
82
UC209D1
36.0
20.40
1.600
2.5
S-UCTX09D1
45
S-UCTX09D1
19
18
83
49
29
86
16
102
117
151
38
49
59
92
51.6
19.0
87
UCX09D1
39.0
23.20
1.820
3.0
S-UCT210D1
50
S-UCT210D1
19
18
83
49
29
86
16
102
117
151
37
49
59
92
51.6
19.0
87
UC210D1
39.0
23.20
1.820
2.7
S-UCTX10D1
50
S-UCTX10D1
25
21
102
64
35
95
22
130
146
171
42
64
65
106
55.6
22.2
92
UCX10D1
48.0
29.20
2.290
4.6
S-UCT211D1
55
S-UCT211D1
25
21
102
64
35
95
22
130
146
171
38
64
65
106
55.6
22.2
92
UC211D1
48.0
29.20
2.290
4.1
S-UCTX11D1
55
S-UCTX11D1
32
21
102
64
35
102
22
130
146
194
44
64
75
119
65.1
25.4
102
UCX11D1
58.0
36.00
2.830
5.6
S-UCT212D1
60
S-UCT212D1
32
21
102
64
35
102
22
130
146
194
42
64
75
119
65.1
25.4
102
UC212D1
58.0
36.00
2.830
5.1
S-UCTX12D1
60
S-UCTX12D1
32
23
111
70
41
121
26
151
167
224
48
70
87
137
65.1
25.4
107
UCX12D1
63.5
40.00
3.150
7.7
S-UCT213D1
65
S-UCT213D1
32
23
111
70
41
121
26
151
167
224
44
70
87
137
65.1
25.4
107
UC213D1
63.5
40.00
3.150
7.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성