피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Cylinder series ISO 15552 series 3
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/series_3_conf/iso_15552_3_asmtab.prj},{NB=1213500001AN-0-0-0--(1/00)},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=121},{EX=3},{HUB=1},{HUBST=0},{MAT=A},{SE=N},{VER=},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=},{AC5=},{XV=0.0},{INFO=Catalogue},{PL=14},{VD=13.0},{A=10},{B=40},{B1=38},{C1=25},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=8},{KK=M16x1.5},{D=20},{TG=46.5},{F=32},{EE=G1/4},{RT=M8},{E=64.5},{ZM=180},{BG=17.5},{N=5.5},{P=6},{Q=6},{PPATH=iso_15552_3_asmtpl.prj},{L137=213},{LLX=200},{DIX=50},{XMIN=83.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
VD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
WH
[mm]
C1
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
F
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
RT
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
ZM
[mm]
BG
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
1213320001AN
1213320001AN
32
10
6.5
10
30
28
26
16
10
17
6
M10x1.25
12
32.5
4
22
G1/8
M6
46.0
0
120
94
0
146
14.5
4.5
6
4
1213400001AN
1213400001AN
40
12
8.0
10
35
33
30
20
13
19
6
M12x1.25
16
38.0
4
24
G1/4
M6
54.0
0
135
105
0
165
14.5
4.5
6
4
1213500001AN
1213500001AN
50
14
13.0
10
40
38
37
25
17
24
8
M16x1.5
20
46.5
4
32
G1/4
M8
64.5
0
143
106
0
180
17.5
5.5
6
6
1213630001AN
1213630001AN
63
16
14.0
10
45
40
37
25
17
24
8
M16x1.5
20
56.5
4
32
G3/8
M8
75.5
0
158
121
0
195
17.5
5.5
6
6
1213800001AN
1213800001AN
80
18
12.0
12
45
43
46
33
22
30
10
M20x1.5
25
72.0
4
40
G3/8
M10
94.0
0
174
128
0
220
21.5
5.5
10
7
1213A10001AN
1213A10001AN
100
20
14.0
12
55
49
51
38
22
30
10
M20x1.5
25
89.0
4
40
G1/2
M10
111.0
0
189
138
0
240
21.5
5.5
10
7
1213A20001AN
1213A20001AN
125
25
20.0
10
60
54
65
45
27
41
12
M27x2
32
110.0
4
54
G1/2
M12
135.0
0
225
160
0
290
25.5
6.5
12
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성