피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 741/555 (1987) - Wire rope clip
Fabory
11 Hook & eye products
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/11_hook_and_eye_products/din_741_555_1987_asmtab.prj},{NB=DIN 741/555 (1987) M13 16829.130.001(High)},{CNSORDERNO=16829.130.001},{D=13.000},{PACKAGING=25},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=130.000},{A=24.000},{B=30.000},{D1=10.000},{TD=8.160},{P=1.500},{R1=7.000},{R3=1.500},{D2=12.000},{H1=55.000},{H3=8.000},{L1=42.000},{L2=15.500},{R2=6.500},{T=23.000},{NENNID=M8X35},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 741/555 (1987)},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=?3.6},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=T-head},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=NEN≈964},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492593696},{INTRASTATCODE=7326909890},{ECLASS=23-11-06-90},{UNSPSC=31162904},{ETIM=EC011135},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal Cable diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
Nominal core diameter
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
TD
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
R3
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
Hohe
[mm]
H3
Hohe
[mm]
L1
[mm]
L2
Outer width
[mm]
R2
Diameter
ⁿ/ₐ
T
Diameter
ⁿ/ₐ
DIN 741/555 (1987) M3 168...
16829.030.001
M6X45
3.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.01012
Y
8715492593627
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
9.000
12.000
4.000
3.141
0.700
2.000
0.500
5.000
20.000
4.000
21.000
5.000
1.500
10.000
DIN 741/555 (1987) M5 168...
16829.050.001
M6X50
5.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.01500
Y
8715492593634
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
11.000
13.000
5.000
4.019
0.800
3.000
0.500
6.500
24.000
4.000
23.000
6.500
2.500
11.000
DIN 741/555 (1987) M6.5 1...
16829.065.001
A 12x8x45
6.500
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
0.01644
Y
8715492593641
7326909890
23-10-05-90
31162904
EC011135
13.000
15.000
5.000
4.019
0.800
4.000
1.000
6.500
28.000
4.000
26.000
8.000
3.500
12.000
DIN 741/555 (1987) M8 168...
16829.080.001
M6X60
8.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.03100
Y
8715492593658
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
16.000
19.000
6.000
4.773
1.000
4.500
1.000
7.500
34.000
5.000
30.000
10.000
4.000
14.000
DIN 741/555 (1987) M10 16...
16829.100.001
M8X30
10.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.05990
Y
8715492593665
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
19.000
22.000
8.000
6.466
1.250
5.500
1.500
9.500
42.000
7.000
34.000
12.000
5.000
18.000
DIN 741/555 (1987) M11 16...
16829.110.001
M8X25
11.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.07200
Y
8715492593672
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
20.000
22.000
8.000
6.466
1.250
6.000
1.500
9.500
44.000
7.000
36.000
13.000
5.500
19.000
DIN 741/555 (1987) M12 16...
16829.120.001
M8X30
12.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.11424
Y
8715492593689
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
24.000
26.000
10.000
8.160
1.500
7.000
1.500
12.000
56.000
8.000
42.000
15.500
6.500
23.000
DIN 741/555 (1987) M13 16...
16829.130.001
M8X35
13.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.13000
Y
8715492593696
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
24.000
30.000
10.000
8.160
1.500
7.000
1.500
12.000
55.000
8.000
42.000
15.500
6.500
23.000
DIN 741/555 (1987) M14 16...
16829.140.001
M8X40
14.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.13500
Y
8715492593702
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
25.000
30.000
10.000
8.160
1.500
7.500
2.000
12.000
57.000
8.000
44.000
16.000
7.000
23.000
DIN 741/555 (1987) M16 16...
16829.160.001
M8X40
16.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.21000
Y
8715492593719
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
29.000
33.000
12.000
9.853
1.750
8.500
2.000
14.000
63.000
10.000
50.000
18.000
8.000
26.000
DIN 741/555 (1987) M19 16...
16829.190.001
M8X45
19.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.24005
Y
8715492593726
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
32.000
38.000
12.000
9.853
1.750
10.000
2.000
14.000
75.000
11.000
54.000
21.000
9.500
29.000
DIN 741/555 (1987) M22 16...
16829.220.001
M8X50
22.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.37000
Y
8715492593733
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
37.000
44.000
14.000
11.546
2.000
11.500
2.500
16.000
85.000
12.000
61.000
24.500
11.000
33.000
DIN 741/555 (1987) M26 16...
16829.260.001
M8X40
26.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.44000
Y
8715492593757
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
41.000
45.000
14.000
11.546
2.000
13.500
2.500
16.000
95.000
13.000
65.000
28.500
13.000
35.000
DIN 741/555 (1987) M30 16...
16829.300.001
M8X40
30.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.66000
Y
8715492593771
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
48.000
50.000
16.000
13.546
2.000
16.000
3.000
18.000
110.000
14.000
74.000
34.000
15.000
37.000
DIN 741/555 (1987) M34 16...
16829.340.001
M8X45
34.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
0.85000
Y
8715492593795
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
52.000
55.000
16.000
13.546
2.000
18.000
3.000
18.000
120.000
15.000
80.000
38.000
17.000
42.000
DIN 741/555 (1987) M40 16...
16829.400.001
M8X50
40.000
Fabory
DIN 741/555 (1987)
Steel
Zinc plated
T-head
1.04000
Y
8715492593818
7326909890
23-11-06-90
31162904
EC011135
58.000
60.000
16.000
13.546
2.000
21.000
3.000
18.000
140.000
16.000
88.000
44.000
20.000
45.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성