您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ECC41 54 - 免键梯形齿同步轮
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecc41_54.prj},{NB=ECC46-S5M150-24-E-d8},{CODE=ECC46},{PLT=S5M150},{BLT=15},{TOP=5},{PLM=A6061},{FLM=A6061},{BUM=S45C},{PLMSUR=Natural Anodizing},{FLMSUR=Natural Anodizing},{BUSUR=-},{SYZCDM=EUX16/EUX17/EUX18},{NUT=24},{PUS=E},{DD=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
FLM
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
BUM
材质(胀套)
ⁿ/ₐ
PLMSUR
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
FLMSUR
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
BUSUR
表面处理(胀套)
ⁿ/ₐ
SYZCDM
使用胀套代码
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECC41-S5M100-24-E-d8
ECC41
S5M100
10
5
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
11
16
ECC43-S5M100-24-E-d8
ECC43
S5M100
10
5
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
11
16
ECC44-S5M100-24-E-d8
ECC44
S5M100
10
5
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
11
16
ECC46-S5M150-24-E-d8
ECC46
S5M150
15
5
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
17
21
ECC48-S5M150-24-E-d8
ECC48
S5M150
15
5
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
17
21
ECC49-S5M150-24-E-d8
ECC49
S5M150
15
5
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
17
21
ECC51-S5M250-24-E-d8
ECC51
S5M250
25
5
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
27
32
ECC53-S5M250-24-E-d8
ECC53
S5M250
25
5
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
27
32
ECC54-S5M250-24-E-d8
ECC54
S5M250
25
5
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
EUX16/EUX17/EUX18
38.20
37.24
45
30
27
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表