您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ECD01 34 - 免键梯形齿同步轮 H型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecd01_34.prj},{NB=ECD14-H100-14-E-d12},{CODE=ECD14},{DLLX=H100},{PDKD=25.4},{CJ=12.7},{MET1=S45C},{MET2=SPCC},{MET3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Electroless nickel plating},{SUR3=Electroless nickel plating},{SYZT=See Synchronous Wheel Summary},{N=14},{EF=E},{DD=12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
DLLX
带轮类型
ⁿ/ₐ
PDKD
皮带宽度
ⁿ/ₐ
CJ
齿距
ⁿ/ₐ
MET1
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
MET2
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
MET3
材质(胀套)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
SUR3
表面处理(胀套)
ⁿ/ₐ
SYZT
使用胀套
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
(L)
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECD01-H075-14-E-d12
ECD01
H075
19.1
12.7
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
32
10.5
56.60
55.22
61
45
21
26
ECD03-H075-14-E-d12
ECD03
H075
19.1
12.7
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
32
10.5
56.60
55.22
61
45
21
26
ECD04-H075-14-E-d12
ECD04
H075
19.1
12.7
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
32
10.5
56.60
55.22
61
45
21
26
ECD11-H100-14-E-d12
ECD11
H100
25.4
12.7
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
32
10.5
56.60
55.22
61
45
27
32
ECD13-H100-14-E-d12
ECD13
H100
25.4
12.7
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
32
10.5
56.60
55.22
61
45
27
32
ECD14-H100-14-E-d12
ECD14
H100
25.4
12.7
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
32
10.5
56.60
55.22
61
45
27
32
ECD21-H150-14-E-d15
ECD21
H150
38.1
12.7
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
36
12.0
56.60
55.22
61
45
40
45
ECD23-H150-14-E-d15
ECD23
H150
38.1
12.7
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
36
12.0
56.60
55.22
61
45
40
45
ECD24-H150-14-E-d15
ECD24
H150
38.1
12.7
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
36
12.0
56.60
55.22
61
45
40
45
ECD31-H200-14-E-d16
ECD31
H200
50.8
12.7
A7075
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
见同步轮概要
37
13.0
56.60
55.22
61
45
54
59
ECD33-H200-14-E-d16
ECD33
H200
50.8
12.7
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
37
13.0
56.60
55.22
61
45
54
59
ECD34-H200-14-E-d16
ECD34
H200
50.8
12.7
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
37
13.0
56.60
55.22
61
45
54
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表