您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
中文
EKN蝶阀 AWWA ANSI CLASS 150
VAG阀安格
蝶阀
蝶阀
面对面长度根据AWWA标准
手轮
EKN AWWA
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/absperrklappe_awwa/handantreib/ekn_awwa/ekn_awwa_pn16_asmtab.prj},{NB=VAG-EKN-AWWA_R14_DN400-ANSI CLASS 150_H-(O400)},{DNX=400},{L1=203},{DD=595},{DK=540},{B=36.5},{N=16},{D1=350},{D2=29},{E1=356},{E2=566},{E3=482},{E4=100},{E5=148},{E6=150},{E7=407},{H2=420},{H3=310},{L2=320},{DKL1=387.000},{KL2=75.000},{KL3=63.000},{KL4=102.000},{KL5=54.000},{KL6=81.000},{KL7=105.000},{DKL9=140.000},{DDG=461.000},{DDD=120.000},{DDA=95.000},{LA=30.000},{DHF=140.000},{AH=316.000},{DGD1=210.000},{GA=100},{GJ=75.000},{GE=189},{GR=259},{DGA=20.000},{DHA1=20.000},{DHA2=13.000},{HA3=160.000},{DHA4=40.000},{HA5=45.000},{HA6=15.000},{BSV=62.000},{GHK=159.000},{GGSM=100.300},{R4=23.000},{BFU=25},{DD1=125},{IDNR=},{PN=ANSI CLASS 150},{DN=400 (16\")},{LODLEVEL=400},{POS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
DD
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D1
手轮 Ø
[mm]
D2
孔的直径
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
GA
[mm]
GE
[mm]
GR
[mm]
UNT
ⁿ/ₐ
UND
ⁿ/ₐ
EKN-AWWA_R14_DN150-ANSI C...
ANSI CLASS 150
150 (6")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
127
280
241
25.4
8
250
23
手轮
182
318
256
63
94
75
211
266
155
160
63
128
125
-
-
EKN-AWWA_R14_DN200-ANSI C...
ANSI CLASS 150
200 (8")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
152
345
299
28.6
8
250
23
手轮
217
336
287
63
94
75
242
266
185
200
63
128
125
-
-
EKN-AWWA_R14_DN250-ANSI C...
ANSI CLASS 150
250 (10")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
405
362
30.2
12
250
26
手轮
221
368
319
63
94
75
274
266
218
240
63
128
125
-
-
EKN-AWWA_R14_DN300-ANSI C...
ANSI CLASS 150
300 (12")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
485
432
32.0
12
250
26
手轮
268
448
382
80
111
88
325
271
253
280
80
133
130
-
-
EKN-AWWA_R14_DN350-ANSI C...
ANSI CLASS 150
350 (14")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
535
476
32.4
12
250
29
手轮
303
464
414
80
111
88
357
271
285
285
80
133
130
-
-
EKN-AWWA_R14_DN400-ANSI C...
ANSI CLASS 150
400 (16")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
595
540
36.5
16
350
29
手轮
356
566
482
100
148
150
407
420
310
320
100
189
259
-
-
EKN-AWWA_R14_DN450-ANSI C...
ANSI CLASS 150
450 (18")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
635
578
40.0
12
350
32
手轮
377
576
492
100
148
150
417
420
350
280
100
189
259
25
全通
EKN-AWWA_R14_DN500-ANSI C...
ANSI CLASS 150
500 (20")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
700
635
43.0
16
400
32
手轮
418
637
553
100
148
150
478
440
380
320
100
189
259
1 1/8
全通
EKN-AWWA_R14_DN600-ANSI C...
ANSI CLASS 150
600 (24")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
203
815
749
48.0
16
400
35
手轮
507
715
627
125
173
150
552
445
445
400
125
194
264
28
31
EKN-AWWA_R14_DN750-ANSI C...
ANSI CLASS 150
750 (30")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
305
985
914
54.0
24
400
35
手轮
582
822
721
160
218
175
631
521
525
390
160
290
340
1 1/4
35
EKN-AWWA_R14_DN900-ANSI C...
ANSI CLASS 150
900 (36")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
305
1170
1086
60.0
24
400
42
手轮
698
964
869
200
273
208
754
651
600
550
200
367
470
1 1/2
41
EKN-AWWA_R14_DN1050-ANSI ...
ANSI CLASS 150
1050 (42")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
305
1345
1257
67.0
32
500
42
手轮
789
1063
942
200
273
208
827
671
700
650
200
367
470
1 1/2
51
EKN-AWWA_R14_DN1200-ANSI ...
ANSI CLASS 150
1200 (48")
VAG EKN蝶阀
AWWA - 手动(H)
381
1510
1422
70.0
40
500
42
手轮
879
1260
1114
250
335
258
984
726
775
700
250
402
525
1 1/2
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表