피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 529.5 - Knurled Screws, Duroplast
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
EN 529.5
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_2/knurled_screws_nuts/en_529_5/gn529_5.prj},{NB=Raendelschraube EN 529.5-18-M5-16},{PARTNUMBER=EN 529.5-18-M5-16},{ITEMID=529.5-18-M5-16},{D1=18},{D2=M5},{L=16},{D3=13},{H=12},{K=9},{MAT=Kunststoff},{WEIGHT=0.0070},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{NDM=5.000},{VERS=2},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M3-6
15
M3
6
11
11
9
0.0020
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M3-10
15
M3
10
11
11
9
0.0030
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M3-16
15
M3
16
11
11
9
0.0040
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M4-6
15
M4
6
11
11
9
0.0030
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M4-10
15
M4
10
11
11
9
0.0040
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M4-16
15
M4
16
11
11
9
0.0050
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M5-10
15
M5
10
11
11
9
0.0050
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M5-16
15
M5
16
11
11
9
0.0060
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-15...
EN 529.5-15-M5-25
15
M5
25
11
11
9
0.0070
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-18...
EN 529.5-18-M5-10
18
M5
10
13
12
9
0.0060
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-18...
EN 529.5-18-M5-16
18
M5
16
13
12
9
0.0070
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-18...
EN 529.5-18-M5-25
18
M5
25
13
12
9
0.0090
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-22...
EN 529.5-22-M6-10
22
M6
10
15
14
10
0.0090
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-22...
EN 529.5-22-M6-16
22
M6
16
15
14
10
0.0100
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-22...
EN 529.5-22-M6-20
22
M6
20
15
14
10
0.0110
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-22...
EN 529.5-22-M6-25
22
M6
25
15
14
10
0.0120
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-22...
EN 529.5-22-M6-30
22
M6
30
15
14
10
0.0140
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-25...
EN 529.5-25-M6-16
25
M6
16
19
18
12
0.0140
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-25...
EN 529.5-25-M6-25
25
M6
25
19
18
12
0.0160
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-30...
EN 529.5-30-M8-16
30
M8
16
24
18
12
0.0250
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-30...
EN 529.5-30-M8-25
30
M8
25
24
18
12
0.0280
84879090
YES
Knurled Screw EN 529.5-30...
EN 529.5-30-M8-40
30
M8
40
24
18
12
0.0320
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성