피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
Low-Rise Pedestal (MS1) - Stainless steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/inox/accessories/15552/low_rise_pedestal_ms1_st_asmtab.prj},{NB=Low-Rise Pedestal (MS1)_304 AR4169050-V(00S)},{C2=AR4169050-V},{CODEX=AFD50I},{MAT=304 stainles steel},{ACCMAT=St},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{TG=46.5},{TG2=23.25},{AH=45},{R2=20.0},{AB=10.0},{AO=15},{AU=32},{TR=45},{AT=5},{S=M8X20},{NDM=8},{SL=20},{P=1.250},{DK=13},{L7=36},{E=65},{PPATH=../iso15552_accessories/low_rise_pedestal_ms1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
TG2
[mm]
AH
[mm]
R2
[mm]
AB
ØAB
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
TR
[mm]
AT
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
E
[mm]
AR4169032-V
AR4169032-V
AISI 304 stainless steel
32
32.5
16.25
32
15.0
7.0
11
24
32
4
M6X16
30
45
AR4169040-V
AR4169040-V
AISI 304 stainless steel
40
38.0
19.00
36
17.5
10.0
8
28
36
4
M6X16
30
52
AR4169050-V
AR4169050-V
AISI 304 stainless steel
50
46.5
23.25
45
20.0
10.0
15
32
45
5
M8X20
36
65
AR4169063-V
AR4169063-V
AISI 304 stainless steel
63
56.5
28.25
50
22.5
10.0
13
32
50
5
M8X20
35
75
AR4169080-V
AR4169080-V
AISI 304 stainless steel
80
72.0
36.00
63
22.5
12.0
14
41
63
6
M10X20
47
95
AR4169100-V
AR4169100-V
AISI 304 stainless steel
100
89.0
44.50
71
27.5
14.5
16
41
75
6
M10X20
53
115
AR4169125-V
AR4169125-V
AISI 304 stainless steel
125
110.0
55.00
90
30.0
16.5
25
45
90
8
M12X25
70
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성