피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EVF01 31 - Synchronous idler pulley Rear tension type ??¡§¡§ Applicable tooth profile S2M/S3M/S5M/S8M/T5/T10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/evf01_31.prj},{NB=EVF11-W27-D60},{CODE=EVF11},{TYPE=Cannot orchid type Biaxial bearing type},{ONM=Aluminium alloy},{FLM=Aluminium alloy},{BEM=steel},{ONS=clear anodizing},{FLS=clear anodizing},{W=27},{D=60},{BEL=200},{F=0},{E=0},{A=0},{S=0.0},{ZXXH=BAF6201ZZx2},{ZZZC=N/A},{ZZPA=N/A},{ZCSL=2},{DD=12},{B=10.0},{D1=32},{D2=28.0},{T=0.00},{M=0.0},{RING=-},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ONM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
BEM
Bearing material
ⁿ/ₐ
ONS
Wheel surface treatment
ⁿ/ₐ
FLS
Flange surface treatment
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
BEL
Applicable belt width metric
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
A
[mm]
S
[mm]
ZXXH
Bearing model ?? quantity
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
RING
Applicable retaining ring
ⁿ/ₐ
EVF01-W9-D20
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
9
20
040
0
0
0.000
0
2.5
BAF695ZZx1
5
4.0
TBP22-13
EVF01-W9-D25
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
9
25
040
0
0
0.000
0
2.5
BAF695ZZx1
5
4.0
TBP22-13
EVF01-W11-D25
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11
25
060
0
0
0.000
0
3.0
BAF696ZZx1
6
5.0
TBP22-15
EVF01-W15-D30
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15
30
100
0
0
0.000
0
4.5
BAF698ZZx1
8
6.0
TBP22-19
EVF01-W16-D40
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
16
40
100
0
0
0.000
0
4.0
BAF6000ZZx1
10
8.0
TBP22-26
EVF01-W22-D35
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
22
35
150
0
0
0.000
0
7.0
BAF6000ZZx1
10
8.0
TBP22-26
EVF01-W22-D45
EVF01
Unable to blue type ??¡§¡...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
22
45
150
0
0
0.000
0
6.5
BAF6200ZZx1
10
9.0
TBP22-30
EVF21-W9-D20
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
9
20
040
25
16
0.000
5
2.5
BAF695ZZx1
5
4.0
TBP22-13
EVF21-W9-D25
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
9
25
040
30
20
0.000
5
2.5
BAF695ZZx1
5
4.0
TBP22-13
EVF21-W11-D25
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11
25
060
30
20
0.000
7
3.0
BAF696ZZx1
6
5.0
TBP22-15
EVF21-W15-D30
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15
30
100
35
25
0.000
11
4.5
BAF698ZZx1
8
6.0
TBP22-19
EVF21-W16-D40
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
16
40
100
48
35
0.000
11
4.0
BAF6000ZZx1
10
8.0
TBP22-26
EVF21-W22-D35
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
22
35
150
45
30
0.000
17
7.0
BAF6000ZZx1
10
8.0
TBP22-26
EVF21-W22-D45
EVF21
With flange type ??¡§¡§ s...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
22
45
150
55
40
0.000
17
6.5
BAF6200ZZx1
10
9.0
TBP22-30
EVF11-W9-D15
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
9
15
040
0
0
6.500
0
0.0
BAF675ZZx2
5
2.5
-
EVF11-W9-D20
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
9
20
040
0
0
8.000
0
0.0
BAF676ZZx2
6
3.0
-
EVF11-W11-D15
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11
15
060
0
0
6.500
0
0.0
BAF675ZZx2
5
2.5
-
EVF11-W11-D20
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
11
20
060
0
0
8.000
0
0.0
BAF676ZZx2
6
3.0
-
EVF11-W15-D20
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15
20
100
0
0
8.500
0
0.0
BAF686ZZx2
6
5.0
-
EVF11-W15-D25
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
15
25
100
0
0
12.000
0
0.0
BAF688ZZx2
8
5.0
-
EVF11-W22-D25
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
22
25
150
0
0
12.000
0
0.0
BAF688ZZx2
8
5.0
-
EVF11-W22-D35
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
22
35
150
0
0
18.500
0
0.0
BAF6000ZZx2
10
8.0
-
EVF11-W27-D60
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
27
60
200
0
0
22.500
0
0.0
BAF6201ZZx2
12
10.0
-
EVF11-W32-D45
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
32
45
250
0
0
22.500
0
0.0
BAF6201ZZx2
12
10.0
-
EVF11-W32-D65
EVF11
Unable to blue type and d...
Aluminum alloy
Aluminum alloy
steel
Natural anodizing
Natural anodizing
32
65
250
0
0
22.500
0
0.0
BAF6201ZZx2
12
10.0
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성