您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/fbn60b.prj},{NB=FBN60B23D20_()},{TYPE=FBN60B},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=139.90},{DO=150},{MATC=},{SD=20},{SDX=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=83},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN60B9D19
FBN60B
9
55.70
63
43.79
42.94
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B10D19
FBN60B
10
61.65
68
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B11D19
FBN60B
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B12D18
FBN60B
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B13D19
FBN60B
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B14D19
FBN60B
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B15D18
FBN60B
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B16D19
FBN60B
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B17D19
FBN60B
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B18D19
FBN60B
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B19D19
FBN60B
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B20D19
FBN60B
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B21D20
FBN60B
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B22D20
FBN60B
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B23D20
FBN60B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B24D20
FBN60B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B25D20
FBN60B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B26D20
FBN60B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B27D22
FBN60B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B28D22
FBN60B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B29D35
FBN60B
29
176.20
187
164.29
164.03
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B30D22
FBN60B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M6
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B31D40
FBN60B
31
188.30
199
176.39
176.15
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B32D30
FBN60B
32
194.35
205
182.44
182.44
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN60B34D30
FBN60B
34
206.46
217
194.55
194.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表