피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FFG - Pressure pipes with cast-on flanges
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/ffg.prj},{NB=RFFFG-100100FL16EET(400)},{ARTNR=754219},{DN=100},{L=100},{E=7.2},{GR=20.4},{LXX=360},{L1=215},{A=145},{D1=118},{B=16},{DX2=220},{DX3=235},{DX4=235},{C1=19.0},{C2=19.0},{C3=19.0},{C4=19.0},{K1=180},{K2=180},{K3=190},{K4=190},{N1=8},{N2=8},{N3=8},{N4=8},{LX1=19},{LX2=19},{LX3=23},{LX4=23},{NX1=140},{NX2=140},{NX3=142},{NX4=142},{H=45.0},{DY1=156},{DY2=156},{DY3=156},{DY4=156},{F=3},{DIM=20},{D=220.000},{G1=3.3},{G2=3.3},{G3=3.8},{G4=3.9},{ETIMARCO=RFFFG-100100FL16EET},{EF023182=0-60},{EC003024=EFSE0002},{EF025616=Cast iron},{EF010671=Other},{EF025617=Cast iron},{EF010673=Other},{PN=PN 16},{EF016081=Blue},{EF000051=Straight},{BEVIS=etec Email},{EF000010=1-part},{EF022617=No},{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
L
Length
[mm]
E
[mm]
PN
Pressure rating
ⁿ/ₐ
BEVIS
Coating
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
FFG DN 40 PN 40 100 mm et...
RFFFG-040100FL40EET
40
100
7.0
PN 40
etec Email
3.55
Factory standard
787499
FFG DN 40 PN 40 100 mm Ep...
RFFFG-040100FL40P04
40
100
7.0
PN 40
Epoxy signalblue RAL 5005
3.55
Factory standard
870978
FFG DN 50 PN 40 100 mm Ep...
RFFFG-050100FL40P04
50
100
7.0
PN 40
Epoxy signalblue RAL 5005
4.41
Factory standard
856791
FFG DN 80 PN 40 2000 mm E...
RFFFG-082000FL40P04
80
2000
7.0
PN 40
Epoxy signalblue RAL 5005
36.42
Factory standard
FFG DN 100 PN 16 100 mm e...
RFFFG-100100FL16EET
100
100
7.2
PN 16
etec Email
6.80
Factory standard
754219
FFG DN 100 PN 16 100 mm E...
RFFFG-100100FL16P04
100
100
7.2
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
6.80
Factory standard
857395
FFG DN 150 PN 16 100 mm e...
RFFFG-150100FL16EET
150
100
7.8
PN 16
etec Email
10.00
Factory standard
758342
FFG DN 150 PN 16 100 mm E...
RFFFG-150100FL16P04
150
100
7.8
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
10.00
Factory standard
875916
FFG DN 200 PN 10 100 mm E...
RFFFG-200100FL10P04
200
100
8.4
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
13.34
Factory standard
873709
FFG DN 300 PN 10 100 mm e...
RFFFG-300100FL10EET
300
100
9.6
PN 10
etec Email
23.66
Factory standard
776117
FFG DN 300 PN 10 100 mm E...
RFFFG-300100FL10P04
300
100
9.6
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
23.66
Factory standard
866013
FFG DN 300 PN 16 100 mm E...
RFFFG-300100FL16P04
300
100
9.6
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
22.86
Factory standard
714593
FFG DN 350 PN 10 200 mm e...
RFFFG-350200FL10EET
350
200
10.2
PN 10
etec Email
35.19
Factory standard
307596
FFG DN 350 PN 10 200 mm E...
RFFFG-350200FL10P04
350
200
10.2
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
35.19
Factory standard
732454
FFG DN 350 PN 16 200 mm E...
RFFFG-350200FL16P04
350
200
10.2
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
40.79
Factory standard
745171
FFG DN 400 PN 10 200 mm e...
RFFFG-400200FL10EET
400
200
10.8
PN 10
etec Email
40.21
Factory standard
793623
FFG DN 400 PN 10 200 mm E...
RFFFG-400200FL10P04
400
200
10.8
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
40.21
Factory standard
873800
FFG DN 500 PN 10 200 mm E...
RFFFG-500200FL10P04
500
200
12.0
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
51.22
Factory standard
709486
FFG DN 800 PN 10 400 mm E...
RFFFG-800400FL10P04
800
400
15.6
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
173.46
Factory standard
711137
FFG DN 1200 PN 25 2000 mm...
RFFFG-932000FL25P04
1200
2000
20.4
PN 25
Epoxy signalblue RAL 5005
1525.19
Factory standard
FFG DN 1200 PN 25 2000 mm...
RFFFG-932000FL25EET
1200
2000
20.4
PN 25
etec Email
1525.19
Factory standard
FFG DN 1200 PN 10 2000 mm...
RFFFG-932000FL10P04
1200
2000
20.4
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
1197.19
Factory standard
FFG DN 1200 PN 10 2000 mm...
RFFFG-932000FL10EET
1200
2000
20.4
PN 10
etec Email
1197.19
Factory standard
FFG DN 1200 PN 16 2000 mm...
RFFFG-932000FL16P04
1200
2000
20.4
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
1325.19
Factory standard
FFG DN 1200 PN 16 2000 mm...
RFFFG-932000FL16EET
1200
2000
20.4
PN 16
etec Email
1325.19
Factory standard
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성