피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
GA-DO - maintenance required (steel/steel) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series E
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_e/ga_do_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL GAR 25-DO0-0},{IDNR=},{BD=GA..25},{TD=R},{POS=0},{POS2=0},{D=25},{D3=M24x2},{B=20},{C1=18.0},{D1=29},{D2=65},{DK=35},{H=94},{L1=53},{L2=128},{C=83.0},{DREH=98},{ALPHA=8},{GEW=0.504},{DIN=12240-4 Maßreihe E},{ECCN=84833080},{D31=24},{PPATH=gi_ga_parts/ga_do_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
C1 max.
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
DK
dk
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
L2
l2 max.
[mm]
C
Load rating static C0
[kN]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL GAR 6-DO
GAR 6-DO
503301
6
M6
6
4.5
8
22
10
36
16
49
5.5
13
0.017
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 8-DO
GAR 8-DO
503321
8
M8
8
6.5
10
25
13
42
21
56
10.0
15
0.029
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 10-DO
GAR 10-DO
503340
10
M10
9
7.5
13
30
16
48
26
65
16.0
12
0.044
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 12-DO
GAR 12-DO
508145
12
M12
10
8.5
15
35
18
54
28
73
23.0
11
0.066
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 15-DO
GAR 15-DO
507313
15
M14
12
10.5
18
41
22
63
34
85
32.0
9
0.121
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 17-DO
GAR 17-DO
507315
17
M16
14
11.5
20
47
25
69
36
94
44.0
10
0.172
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 20-DO
GAR 20-DO
503456
20
M20x1,5
16
13.5
24
54
29
78
43
107
60.0
9
0.283
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 25-DO
GAR 25-DO
507316
25
M24x2
20
18.0
29
65
35
94
53
128
83.0
8
0.504
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 30-DO
GAR 30-DO
503528
30
M30x2
22
20.0
34
75
40
110
65
149
110.0
7
8.350
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 35-DO
GAR 35-DO
900159
35
M36x3
25
22.0
39
84
47
140
82
184
146.0
6
1.410
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 40-DO
GAR 40-DO
900161
40
M39x3
28
24.0
45
94
53
150
86
199
180.0
7
1.860
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 45-DO
GAR 45-DO
900163
45
M42x3
32
28.0
50
104
60
163
92
217
240.0
7
2.570
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 50-DO
GAR 50-DO
900165
50
M45x3
35
31.0
55
114
66
185
104
244
290.0
6
3.580
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 60-DO
GAR 60-DO
900167
60
M52x3
44
39.0
66
137
80
210
115
281
450.0
6
5.730
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 70-DO
GAR 70-DO
900169
70
M56x4
49
43.0
77
162
92
235
125
319
610.0
6
7.940
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 80-DO
GAR 80-DO
900171
80
M64x4
55
48.0
88
182
105
270
140
364
750.0
6
12.060
12240-4 Dimension series ...
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성