您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 125.5 - Stainless Steel-Flat adjustable tension lever with bolt, straight lever
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 125.5
GN 125.5 MS
GN 125.5 MS D
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/verstellbare_klemmhebel_spannhebel/gn125_5/gn125_5_ms/gn125_5_ms_d/gn125_5_ms_d.prj},{NB=Edelstahl-Flachspannhebel GN125.5-36-M10-50-D},{ARTNR=GN125.5-36-M10-50-D},{PARTNUMBER=GN 125.5-36-M10-50-D},{NORMNR=GN 125.5},{D1=36},{D2=M10},{D2X=10.000},{L1=50},{L1X=16,20,25,32,40,50,63,80},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{L2=120},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.2640},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
stroke
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-12-D
32
M8
12
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-16-D
32
M8
16
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1540
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-20-D
32
M8
20
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1561
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-25-D
32
M8
25
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1593
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-32-D
32
M8
32
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1602
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-40-D
32
M8
40
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1635
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-50-D
32
M8
50
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1500
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-16-D
36
M10
16
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2565
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-20-D
36
M10
20
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2849
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-25-D
36
M10
25
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.1400
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-32-D
36
M10
32
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2549
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-40-D
36
M10
40
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2500
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-50-D
36
M10
50
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2640
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-63-D
36
M10
63
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-80-D
36
M10
80
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2875
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-25-D
40
M12
25
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3690
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-32-D
40
M12
32
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-40-D
40
M12
40
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3600
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-50-D
40
M12
50
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-63-D
40
M12
63
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3000
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-80-D
40
M12
80
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.4090
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-32-D
45
M16
32
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5400
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-40-D
45
M16
40
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5490
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-50-D
45
M16
50
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.3800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-63-D
45
M16
63
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5800
84879059
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表