피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 125.5 - Stainless Steel-Flat adjustable tension lever with bolt, straight lever
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 125.5
GN 125.5 MS
GN 125.5 MS D
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/verstellbare_klemmhebel_spannhebel/gn125_5/gn125_5_ms/gn125_5_ms_d/gn125_5_ms_d.prj},{NB=Edelstahl-Flachspannhebel GN125.5-36-M10-50-D},{ARTNR=GN125.5-36-M10-50-D},{PARTNUMBER=GN 125.5-36-M10-50-D},{NORMNR=GN 125.5},{D1=36},{D2=M10},{D2X=10.000},{L1=50},{L1X=16,20,25,32,40,50,63,80},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=24.5},{H2=2.0},{H3=15.0},{H4=45},{H5=4.5},{L2=120},{T=14},{ABS1=39.000},{ABS2=23.000},{ABS3=120.000},{D=26},{WEIGHT=0.2640},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
stroke
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-12-D
32
M8
12
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-16-D
32
M8
16
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1540
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-20-D
32
M8
20
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1561
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-25-D
32
M8
25
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1593
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-32-D
32
M8
32
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1602
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-40-D
32
M8
40
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1635
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-32-M8-50-D
32
M8
50
13.5
8
20
20.5
1.5
12.5
4.0
100
0.1500
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-16-D
36
M10
16
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2565
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-20-D
36
M10
20
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2849
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-25-D
36
M10
25
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.1400
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-32-D
36
M10
32
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2549
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-40-D
36
M10
40
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2500
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-50-D
36
M10
50
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2640
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-63-D
36
M10
63
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-36-M10-80-D
36
M10
80
16.0
10
25
24.5
2.0
15.0
4.5
120
0.2875
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-25-D
40
M12
25
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3690
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-32-D
40
M12
32
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-40-D
40
M12
40
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3600
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-50-D
40
M12
50
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-63-D
40
M12
63
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.3000
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-40-M12-80-D
40
M12
80
19.0
12
30
30.0
4.0
19.0
4.5
130
0.4090
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-32-D
45
M16
32
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5400
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-40-D
45
M16
40
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5490
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-50-D
45
M16
50
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.3800
84879059
YES
Edelstahl-Flachspannhebel...
GN125.5-45-M16-63-D
45
M16
63
23.0
12
32
35.5
4.0
24.0
5.0
145
0.5800
84879059
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성