피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 615.7 O - Spring plunger with end switch
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN615.7
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn615_7/gn_615_7_o.prj},{NB=Federndes Druckstueck GN615.7-M6-O},{ARTNR=GN615.7-M6-O},{PARTNUMBER=GN 615.7-M6-O},{NORMNR=GN 615.7},{D1=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{D2=3},{L1=33},{L2=3.5},{S=5},{SW=10},{W1=0.3},{W2=0.8},{FDA=6},{FDE=13},{L11=0.800},{L12=0.700},{R=1.500},{R1=0.790},{L13=3.380},{L21=9.310},{L22=9.320},{L23=5.600},{R2=0.760},{R3=10.800},{LX=1.370},{WEIGHT=0.0400},{CTN=85365011},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
W1
Feed path
[mm +/- 0.1]
W2
Spring compression
[mm +/- 0.1]
FDA
Spring load initial
[N]
FDE
Spring load end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Federndes Druckstueck GN6...
GN615.7-M6-O
M6
3
33
3.5
5
10
0.3
0.8
6
13
0.0400
85365011
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN615.7-M8-O
M8
4
36
5.0
7
13
0.5
1.0
8
16
0.0530
85365011
YES
Federndes Druckstueck GN6...
GN615.7-M10-O
M10
5
40
6.0
8
17
0.7
1.2
10
20
0.0600
85365011
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성