피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
HTD 8M-20 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtdperbussola/htd_8m-20.prj},{NB=0820038},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{COD=388M20},{CODE=0820038},{TYPE=5F},{CFL=FL070},{BUSH=1610.000},{MB=42},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=102.000},{DM=0.0},{DI=72},{F=28.0},{S=25},{R=3},{WEIGHT=0.80},{Z=38.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
[mm]
MB
Max. Bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
0820022
Steel
With flanges
228M20
0820022
5F
FL053
1008.000
25
56.02
54.65
60.000
0.0
37
28.0
22
6
0.25
22.0
0820024
Steel
With flanges
248M20
0820024
5F
FL069
1108.000
25
61.12
59.75
66.000
0.0
44
28.0
22
6
0.30
24.0
0820026
Steel
With flanges
268M20
0820026
5F
FL061
1108.000
25
66.21
64.84
70.000
0.0
45
28.0
22
6
0.36
26.0
0820028
Steel
With flanges
288M20
0820028
5F
FL079
1108.000
25
71.30
69.93
75.000
0.0
50
28.0
22
6
0.44
28.0
0820030
Steel
With flanges
308M20
0820030
5F
FL073
1108.000
25
76.39
75.02
83.000
0.0
58
28.0
22
6
0.53
30.0
0820032
Steel
With flanges
328M20
0820032
5F
FL076
1610.000
42
81.49
80.16
87.000
0.0
63
28.0
25
3
0.42
32.0
0820034
Steel
With flanges
348M20
0820034
5F
FL066
1610.000
42
86.58
85.22
91.000
0.0
64
28.0
25
3
0.55
34.0
0820036
Steel
With flanges
368M20
0820036
5F
FL068
1610.000
42
91.67
90.30
97.000
0.0
68
28.0
25
3
0.68
36.0
0820038
Steel
With flanges
388M20
0820038
5F
FL070
1610.000
42
96.77
95.39
102.000
0.0
72
28.0
25
3
0.80
38.0
0820040
Steel
With flanges
408M20
0820040
5F
FL077
1610.000
42
101.86
100.49
106.000
0.0
76
28.0
25
3
1.00
40.0
0820044
Steel
With flanges
448M20
0820044
8F
FL075
2012.000
50
112.05
110.67
120.000
93.0
0
28.0
32
4
1.20
44.0
0820048
Steel
With flanges
488M20
0820048
8F
FL078
2012.000
50
122.23
120.86
128.000
96.0
0
28.0
32
4
1.60
48.0
0820056
Steel
With flanges
568M20
0820056
8F
FL085
2012.000
50
142.60
141.23
150.000
110.0
0
28.0
32
4
2.40
56.0
0820064
Steel
With flanges
648M20
0820064
8F
FL090
2012.000
50
162.97
161.60
168.000
110.0
137
28.0
32
4
2.70
64.0
0820072
Steel
With flanges
728M20
0820072
8F
FL097
2012.000
50
183.35
181.97
192.000
110.0
158
28.0
32
4
3.30
72.0
0820080
Cast iron
Without flanges
808M20
0820080
8W
-
2012.000
50
203.72
202.35
0.000
110.0
180
28.0
32
4
3.50
80.0
0820090
Cast iron
Without flanges
908M20
0820090
8A
-
2012.000
50
229.18
227.81
0.000
110.0
204
28.0
32
4
3.65
90.0
0820144
Cast iron
Without flanges
1448M20
0820144
8A
-
2517.000
60
366.69
365.32
0.000
125.0
336
28.0
45
17
4.80
144.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성