피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
ISO 7379
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/iso_7379/iso_7379.prj},{NB=Shoulder screws with collar ISO 7379-16-M12-70-NI},{CODE=GN.35305},{DESCRIPTION=ISO 7379-16-M12-70-NI},{FARBEVIS=grey},{DIM01=16},{DIM02=M12},{NDM=12.000},{DIM03=24},{DIM04=70},{DIM05=18.0},{DIM06=11.0},{DIM07=8.0},{WEIGHT=155},{R1=1.100},{D11=7.710},{R2=0.600},{L11=2.500},{SWT=6.600},{CHAM=1.200},{L22=6.36318},{D22=4.750},{R3=0.870},{R4=0.870}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 f9
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1 +0.25
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
sw
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Shoulder screws with coll...
GN.35161
ISO 7379-6-M5-10
6
M5
10
10
9.5
4.5
3.0
6
Shoulder screws with coll...
GN.35162
ISO 7379-6-M5-12
6
M5
10
12
9.5
4.5
3.0
6
Shoulder screws with coll...
GN.35163
ISO 7379-6-M5-16
6
M5
10
16
9.5
4.5
3.0
10
Shoulder screws with coll...
GN.35164
ISO 7379-6-M5-20
6
M5
10
20
9.5
4.5
3.0
10
Shoulder screws with coll...
GN.35165
ISO 7379-6-M5-25
6
M5
10
25
9.5
4.5
3.0
10
Shoulder screws with coll...
GN.35166
ISO 7379-6-M5-30
6
M5
10
30
9.5
4.5
3.0
10
Shoulder screws with coll...
GN.35167
ISO 7379-6-M5-40
6
M5
10
40
9.5
4.5
3.0
9
Shoulder screws with coll...
GN.35168
ISO 7379-6-M5-50
6
M5
10
50
9.5
4.5
3.0
20
Shoulder screws with coll...
GN.35169
ISO 7379-8-M6-16
8
M6
13
16
11.0
5.5
4.0
6
Shoulder screws with coll...
GN.35170
ISO 7379-8-M6-20
8
M6
13
20
11.0
5.5
4.0
20
Shoulder screws with coll...
GN.35171
ISO 7379-8-M6-25
8
M6
13
25
11.0
5.5
4.0
6
Shoulder screws with coll...
GN.35172
ISO 7379-8-M6-30
8
M6
13
30
11.0
5.5
4.0
18
Shoulder screws with coll...
GN.35173
ISO 7379-8-M6-40
8
M6
13
40
11.0
5.5
4.0
9
Shoulder screws with coll...
GN.35174
ISO 7379-8-M6-50
8
M6
13
50
11.0
5.5
4.0
9
Shoulder screws with coll...
GN.35175
ISO 7379-8-M6-60
8
M6
13
60
11.0
5.5
4.0
20
Shoulder screws with coll...
GN.35176
ISO 7379-10-M8-16
10
M8
16
16
13.0
7.0
5.0
23
Shoulder screws with coll...
GN.35177
ISO 7379-10-M8-20
10
M8
16
20
13.0
7.0
5.0
25
Shoulder screws with coll...
GN.35178
ISO 7379-10-M8-25
10
M8
16
25
13.0
7.0
5.0
9
Shoulder screws with coll...
GN.35179
ISO 7379-10-M8-30
10
M8
16
30
13.0
7.0
5.0
53
Shoulder screws with coll...
GN.35180
ISO 7379-10-M8-40
10
M8
16
40
13.0
7.0
5.0
40
Shoulder screws with coll...
GN.35181
ISO 7379-10-M8-50
10
M8
16
50
13.0
7.0
5.0
50
Shoulder screws with coll...
GN.35182
ISO 7379-10-M8-60
10
M8
16
60
13.0
7.0
5.0
50
Shoulder screws with coll...
GN.35183
ISO 7379-12-M10-20
12
M10
18
20
16.0
9.0
6.0
40
Shoulder screws with coll...
GN.35184
ISO 7379-12-M10-25
12
M10
18
25
16.0
9.0
6.0
40
Shoulder screws with coll...
GN.35185
ISO 7379-12-M10-30
12
M10
18
30
16.0
9.0
6.0
47
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성