您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1595 - 带轴环的不锈钢六角螺栓和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1595_asmtab.prj},{NB=K1595.082X30},{BESTKIPP=K1595.082X30},{FORM=A},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{B=-},{D=M8},{D1=18.0},{D2=16.9},{D3=8.1},{K=11.7},{L=30},{R=0.60},{S=1},{SW=13},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0272},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245505432},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ANZM=Info},{NDM=8.0},{TYP=100.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=k1595_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
S
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1595.041X8
K1595.041X8
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
8
0.45
1
7
0.0037
73181520
4059245504442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X10
K1595.041X10
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
10
0.45
1
7
0.0039
73181520
4059245504459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X12
K1595.041X12
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
12
0.45
1
7
0.0041
73181520
4059245504466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X16
K1595.041X16
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
16
0.45
1
7
0.0045
73181520
4059245504473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X20
K1595.041X20
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
20
0.45
1
7
0.0049
73181520
4059245504480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X25
K1595.041X25
B
70 EPDM 291
schwarz
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
25
0.45
1
7
0.0054
73181520
4059245504497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X30
K1595.041X30
B
70 EPDM 291
schwarz
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
30
0.45
1
7
0.0059
73181520
4059245504503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X35
K1595.041X35
B
70 EPDM 291
schwarz
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
35
0.45
1
7
0.0064
73181520
4059245504510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X40
K1595.041X40
B
70 EPDM 291
schwarz
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
40
0.45
1
7
0.0069
73181520
4059245504527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X10
K1595.051X10
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
10
0.50
1
8
0.0059
73181520
4059245504534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X12
K1595.051X12
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
12
0.50
1
8
0.0062
73181520
4059245504541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X16
K1595.051X16
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
16
0.50
1
8
0.0068
73181520
4059245504558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X20
K1595.051X20
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
20
0.50
1
8
0.0074
73181520
4059245504565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X25
K1595.051X25
B
70 EPDM 291
schwarz
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
25
0.50
1
8
0.0082
73181520
4059245504572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X30
K1595.051X30
B
70 EPDM 291
schwarz
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
30
0.50
1
8
0.0090
73181520
4059245504589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X35
K1595.051X35
B
70 EPDM 291
schwarz
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
35
0.50
1
8
0.0098
73181520
4059245504596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X40
K1595.051X40
B
70 EPDM 291
schwarz
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
40
0.50
1
8
0.0106
73181520
4059245504602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X45
K1595.051X45
B
70 EPDM 291
schwarz
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
45
0.50
1
8
0.0114
73181520
4059245504619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X50
K1595.051X50
B
70 EPDM 291
schwarz
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
50
0.50
1
8
0.0122
73181520
4059245504626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X12
K1595.061X12
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
12
0.55
1
10
0.0100
73181520
4059245504633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X16
K1595.061X16
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
16
0.55
1
10
0.0110
73181520
4059245504640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X20
K1595.061X20
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
20
0.55
1
10
0.0118
73181520
4059245504657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X25
K1595.061X25
A
70 EPDM 291
schwarz
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
25
0.55
1
10
0.0130
73181520
4059245504664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X30
K1595.061X30
B
70 EPDM 291
schwarz
18
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
30
0.55
1
10
0.0142
73181520
4059245504671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X35
K1595.061X35
B
70 EPDM 291
schwarz
18
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
35
0.55
1
10
0.0154
73181520
4059245504688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表