피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
KA - maintenance required (steel/bronze) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series K standard
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_k_standard/ka_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 16(0_0)},{BD=KA..16},{VER=8},{TD=},{MB=},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{D3=M16},{D3D=16.000},{D3P=2.000},{B=21},{C1=15.00},{D1=19.3},{D2=43},{DK=28.50},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{C=21.5},{DREH=150},{ALPHA=15},{GEW=0.185},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/ka_asmtpl.prj},{RR=34.400},{RM=4.000},{INFO=Infotext},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AN
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
DK
dk
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
L2
l2
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KA 3
KA 3
100063
3
M3
6
4.50
5.1
15
7.90
27
15
34.0
1
1.8
390
13
0.005
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 5
KA 5
100079
5
M5
8
6.00
7.7
19
11.10
33
19
42.5
3
3.5
390
13
0.013
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 6
KA 6
100137
6
M6
9
6.75
8.9
21
12.70
36
21
46.5
4
4.5
338
13
0.019
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 8
KA 8
100249
8
M8
12
9.00
10.3
25
15.80
42
25
54.5
8
7.0
273
13
0.032
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 10
KA 10
100491
10
M10
14
10.50
12.9
29
19.00
48
28
62.5
13
10.0
228
13
0.054
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 12
KA 12
100764
12
M12
16
12.00
15.4
33
22.20
54
32
70.5
21
13.5
195
13
0.085
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 14
KA 14
101030
14
M14
19
13.50
16.8
37
25.40
60
36
78.5
22
17.0
169
15
0.125
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 16
KA 16
101189
16
M16
21
15.00
19.3
43
28.50
66
37
87.5
33
21.5
150
15
0.185
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 18
KA 18
101443
18
M18x1.5
23
16.50
21.8
47
31.70
72
41
95.5
39
26.0
137
15
0.260
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 20
KA 20
101545
20
M20x1.5
25
18.00
24.3
51
34.90
78
45
103.5
42
31.5
124
15
0.340
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 22
KA 22
101734
22
M22x1.5
28
20.00
25.8
55
38.10
84
48
111.5
54
38.0
111
15
0.435
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 25
KA 25
101832
25
M24x2
31
22.00
29.5
61
42.80
94
55
124.5
60
47.0
98
15
0.590
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 30
KA 30
101966
30
M30x2
37
25.00
34.8
71
50.80
110
66
145.5
82
64.0
85
15
1.040
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 35
KA 35
102103
35
M36x2
43
28.00
37.7
81
57.00
140
75
180.5
96
80.0
72
16
1.640
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 40
KA 40
102117
40
M42x2
49
33.00
45.2
91
66.00
150
87
195.5
132
110.0
65
17
2.300
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KA 50
KA 50
102128
50
M48x2
60
45.00
56.6
117
82.00
185
91
243.5
209
186.0
52
12
4.800
12240-4 Maßreihe K
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성