您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-455 - Tendeur à lanterne anneau et crochet - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_45
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_45/18_455.prj},{NB=emile_maurin_18-455-8_189},{REF=18-455-8},{MAT=Inox},{D1=M 8},{D2=14},{L1=189},{L1MIN=189.0},{L1MAX=283.0},{L2=120},{L3=108},{L4=63},{L5=97},{L6=60},{L7=11},{CMU=650},{NDM=8},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{L8=94.4},{L22=98.500},{D3=12.000},{L9=12.800},{R1=11.500},{L10=20.606},{ALFA=15.953},{L11=63.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-455.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 18-455-5
18-455-5
Inox
M 5
11
113.0
170.0
71
61
Emile Maurin 18-455-6
18-455-6
Inox
M 6
11
139.0
207.0
90
73
Emile Maurin 18-455-8
18-455-8
Inox
M 8
14
189.0
283.0
120
108
Emile Maurin 18-455-10
18-455-10
Inox
M 10
15
227.5
343.5
150
122
Emile Maurin 18-455-12
18-455-12
Inox
M 12
19
294.0
464.0
200
158
Emile Maurin 18-455-16
18-455-16
Inox
M 16
25
400.0
605.0
250
217
Emile Maurin 18-455-19
18-455-19
Inox
M 19
30
410.0
647.0
300
222
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表