피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
SCBS-VR - Clamping Bolt with Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/scbs_vr_asmtab.prj},{NB=SCBS-M6-30-VR},{CN=SCBS-M6-30-VR},{LR=30.8},{M=M6},{L2=3.0},{D1=10.0},{L1=6},{D=4.0},{B=5},{DMAX=2.0},{MASS=8.7},{PPATH=csbs_vr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
LR
Length LR
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
B
Width B
[mm]
DMAX
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
SCBS-M5-12-VR
SCBS-M5-12-VR
12.6
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
2.9
SCBS-M5-16-VR
SCBS-M5-16-VR
16.6
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
3.4
SCBS-M5-20-VR
SCBS-M5-20-VR
20.6
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
3.9
SCBS-M5-25-VR
SCBS-M5-25-VR
25.6
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
4.4
SCBS-M5-30-VR
SCBS-M5-30-VR
30.6
M5
8.5
5
3.0
4
1.5
5.0
SCBS-M6-16-VR
SCBS-M6-16-VR
16.8
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
5.6
SCBS-M6-20-VR
SCBS-M6-20-VR
20.8
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
6.5
SCBS-M6-25-VR
SCBS-M6-25-VR
25.8
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
7.6
SCBS-M6-30-VR
SCBS-M6-30-VR
30.8
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
8.7
SCBS-M6-40-VR
SCBS-M6-40-VR
40.8
M6
10.0
6
4.0
5
2.0
11.0
SCBS-M8-20-VR
SCBS-M8-20-VR
21.2
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
13.5
SCBS-M8-30-VR
SCBS-M8-30-VR
31.2
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
17.5
SCBS-M8-40-VR
SCBS-M8-40-VR
41.2
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
21.5
SCBS-M8-50-VR
SCBS-M8-50-VR
51.2
M8
13.0
8
5.5
6
2.0
25.0
SCBS-M10-25-VR
SCBS-M10-25-VR
26.7
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
26.0
SCBS-M10-30-VR
SCBS-M10-30-VR
31.7
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
29.0
SCBS-M10-40-VR
SCBS-M10-40-VR
41.7
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
34.0
SCBS-M10-50-VR
SCBS-M10-50-VR
51.7
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
39.0
SCBS-M10-60-VR
SCBS-M10-60-VR
61.7
M10
16.0
10
7.0
8
3.0
47.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성