피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Shielded type Sealed type
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/shielded_type_sealed_type/shielded_sealed_type_zz_asmtab.prj},{NB=6013ZZ},{DESIGNATION=6013ZZ},{S=BB},{T=40},{A=Shielded type},{VERS=1},{SD=65},{D=100},{B=18},{ROLD=1},{CR=38.1},{CO=25.2},{CU=1.40},{NG=6600},{SR=2.0},{BD=10.3188},{PCD=83.00},{ID=76.8},{OD=89.2},{GID=73.0},{GOD=93.50},{X1=1.00},{X2=0.30},{ST=1-C},{NOB=15},{PPATH=shielded_sealed_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
6800ZZ
6800ZZ
10
19
5
0.3
2.15
0.84
0.030
37000
6900ZZ
6900ZZ
10
22
6
0.3
3.35
1.25
0.070
34000
6000ZZ
6000ZZ
10
26
8
0.3
5.70
1.95
0.100
31000
6200ZZ
6200ZZ
10
30
9
0.6
6.40
2.40
0.120
24000
6300ZZ
6300ZZ
10
35
11
0.6
10.1
3.45
0.270
22000
6801ZZ
6801ZZ
12
21
5
0.3
2.40
1.05
0.040
33000
6901ZZ
6901ZZ
12
24
6
0.3
3.60
1.45
0.080
31000
6001ZZ
6001ZZ
12
28
8
0.3
6.40
2.40
0.120
27000
6201ZZ
6201ZZ
12
32
10
0.6
8.50
3.05
0.240
22000
6301ZZ
6301ZZ
12
37
12
1.0
12.1
4.20
0.420
20000
6802ZZ
6802ZZ
15
24
5
0.3
2.60
1.25
0.050
28000
6902ZZ
6902ZZ
15
28
7
0.3
5.40
2.25
0.120
26000
6002ZZ
6002ZZ
15
32
9
0.3
7.00
2.85
0.150
23000
6202ZZ
6202ZZ
15
35
11
0.6
9.55
3.75
0.290
20000
6302ZZ
6302ZZ
15
42
13
1.0
14.3
5.45
0.460
17000
6803ZZ
6803ZZ
17
26
5
0.3
3.30
1.55
0.060
26000
6903ZZ
6903ZZ
17
30
7
0.3
5.75
2.55
0.130
23000
6003ZZ
6003ZZ
17
35
10
0.3
7.50
3.25
0.170
21000
6203ZZ
6203ZZ
17
40
12
0.6
12.0
4.80
0.370
17000
6303ZZ
6303ZZ
17
47
14
1.0
17.0
6.65
0.550
15000
6804ZZ
6804ZZ
20
32
7
0.3
5.00
2.45
0.100
21000
6904ZZ
6904ZZ
20
37
9
0.3
7.95
3.70
0.190
19000
6004ZZ
6004ZZ
20
42
12
0.6
11.7
5.05
0.350
17000
6204ZZ
6204ZZ
20
47
14
1.0
16.0
6.65
0.510
15000
6304ZZ
6304ZZ
20
52
15
1.1
19.9
7.85
0.660
14000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성