피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S3M, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 6mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s3m_starquick_q_d/belt_width_6mm/standard_shape_a.prj},{NB=32S3M0060A AL (,6,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=32},{DESCR=S3M - Belt Width 6 mm},{ORDER=32S3M0060A AL},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=32},{SOB=},{D1=6.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=30.56},{OD=29.80},{LA=11},{W=7},{H=2},{HH=1.11},{T=1},{DMIN=6},{DMAX=13},{FL=F-103522},{W1=0.02},{F=35},{M=22},{FD=31.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
24S3M0060A AL
-
24
S3M - Belt Width 6 mm
24S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
22.92
22.16
11
7
2
1.11
1
4
9
F-102616
0.01
26
16
22.0
25S3M0060A AL
-
25
S3M - Belt Width 6 mm
25S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
23.87
23.11
11
7
2
1.11
1
6
11
F-102818
0.01
28
18
24.0
26S3M0060A AL
-
26
S3M - Belt Width 6 mm
26S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
24.83
24.07
11
7
2
1.11
1
6
11
F-102818
0.01
28
18
24.0
28S3M0060A AL
-
28
S3M - Belt Width 6 mm
28S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
26.74
25.98
11
7
2
1.11
1
6
13
F-103120
0.01
31
20
25.5
30S3M0060A AL
-
30
S3M - Belt Width 6 mm
30S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
28.65
27.89
11
7
2
1.11
1
6
13
F-103322
0.02
33
22
29.0
32S3M0060A AL
-
32
S3M - Belt Width 6 mm
32S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
30.56
29.80
11
7
2
1.11
1
6
13
F-103522
0.02
35
22
31.2
36S3M0060A AL
-
36
S3M - Belt Width 6 mm
36S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
34.38
33.62
11
7
2
1.11
1
6
19
F-104028
0.03
40
28
35.5
40S3M0060A AL
-
40
S3M - Belt Width 6 mm
40S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
38.20
37.44
11
7
2
1.11
1
8
23
F-104432
0.03
44
32
39.0
44S3M0060A AL
-
44
S3M - Belt Width 6 mm
44S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
42.02
41.25
11
7
2
1.11
1
8
25
F-104734
0.04
47
34
43.0
48S3M0060A AL
-
48
S3M - Belt Width 6 mm
48S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
45.84
45.07
11
7
2
1.11
1
8
27
F-104836
0.04
48
36
44.0
50S3M0060A AL
-
50
S3M - Belt Width 6 mm
50S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
47.75
46.98
11
7
2
1.11
1
8
27
F-105136
0.05
51
36
47.1
60S3M0060A AL
-
60
S3M - Belt Width 6 mm
60S3M0060A AL
High tensile aluminum all...
57.30
56.53
11
7
2
1.11
1
8
32
F-106141
0.07
61
41
57.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성