피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys H 150 for belt width 150 (1 1/2" = 38,1 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h150_asmtab.prj},{NB=T21837},{NAME=Timing belt pulley inch profile 32 H 150/2F},{DESCRIPTION=32 H 150},{CNSORDERNO=T21837},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=32},{DP=129.36},{DE=127.99},{DF=135},{DM=80},{F=46},{L=58},{D=18},{N=328},{KG=4.86},{I=111.0},{VER=150},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_h_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=15150032}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T21826
Timing belt pulley inch p...
14 H 150
T21826
2F
St
14
56.59
55.22
63
40
46
58
18
309
0.81
T65311
Timing belt pulley inch p...
15 H 150
T65311
2F
St
15
60.64
59.27
66
45
46
58
18
310
0.97
T21827
Timing belt pulley inch p...
16 H 150
T21827
2F
St
16
64.68
63.31
71
45
46
58
18
311
1.11
T65312
Timing belt pulley inch p...
17 H 150
T65312
2F
St
17
68.72
67.35
75
45
46
58
18
312
1.25
T21828
Timing belt pulley inch p...
18 H 150
T21828
2F
St
18
72.77
71.39
79
55
46
58
18
313
1.48
T21829
Timing belt pulley inch p...
19 H 150
T21829
2F
St
19
76.81
75.44
83
60
46
58
18
314
1.68
T21830
Timing belt pulley inch p...
20 H 150
T21830
2F
St
20
80.85
79.48
87
62
46
58
18
315
1.88
T21831
Timing belt pulley inch p...
21 H 150
T21831
2F
St
21
84.89
83.52
91
65
46
58
18
316
2.08
T21832
Timing belt pulley inch p...
22 H 150
T21832
2F
St
22
88.94
87.56
93
68
46
58
18
317
2.30
T65313
Timing belt pulley inch p...
23 H 150
T65313
2F
St
23
92.98
91.61
97
72
46
58
18
318
2.54
T21833
Timing belt pulley inch p...
24 H 150
T21833
2F
St
24
97.03
95.65
103
72
46
58
18
320
2.75
T65314
Timing belt pulley inch p...
25 H 150
T65314
2F
St
25
101.06
99.69
106
72
46
58
18
321
2.97
T21834
Timing belt pulley inch p...
26 H 150
T21834
2F
St
26
105.11
103.73
111
80
46
58
18
322
3.29
T65315
Timing belt pulley inch p...
27 H 150
T65315
2F
St
27
109.15
107.78
115
80
46
58
18
323
3.52
T21835
Timing belt pulley inch p...
28 H 150
T21835
2F
St
28
113.19
111.82
119
80
46
58
18
325
3.78
T65316
Timing belt pulley inch p...
29 H 150
T65316
2F
St
29
117.23
115.86
123
80
46
58
18
326
4.03
T21836
Timing belt pulley inch p...
30 H 150
T21836
2F
St
30
121.29
119.90
127
80
46
58
18
327
4.29
T21837
Timing belt pulley inch p...
32 H 150
T21837
2F
St
32
129.36
127.99
135
80
46
58
18
328
4.86
T65317
Timing belt pulley inch p...
33 H 150
T65317
2F
St
33
133.40
132.03
140
80
46
58
18
330
5.15
T65318
Timing belt pulley inch p...
34 H 150
T65318
2F
St
34
137.45
136.07
143
80
46
58
18
331
5.46
T65319
Timing belt pulley inch p...
35 H 150
T65319
2F
St
35
141.49
140.12
148
80
46
58
18
333
5.78
T21838
Timing belt pulley inch p...
36 H 150
T21838
2F
St
36
145.53
144.16
152
80
46
58
18
334
6.09
T65320
Timing belt pulley inch p...
38 H 150
T65320
2F
St
38
153.62
152.24
158
80
46
58
18
335
6.74
T21839
Timing belt pulley inch p...
40 H 150
T21839
2F
St
40
161.70
160.33
168
80
46
58
18
338
7.46
T21840
Timing belt pulley inch p...
44 H 150
T21840
4F
GG
44
177.87
176.50
184
80
46
58
18
339
4.29
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성