您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T5-BR16-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_16.prj},{NB=16232500},{ARTNR=16232500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=27 T5/25-2},{ZRB=16},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.95},{AB=44.0},{D=39.79},{ND=26},{B1=21},{L=27},{B=0},{GEW=81},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16231000
16231000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/10-2
16
10
1F
15.08
19.5
15.92
8
21
27
0
16
84835080
16231100
16231100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/11-2
16
11
1F
16.67
23.0
17.51
10
21
27
0
19
84835080
16231200
16231200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/12-2
16
12
1F
18.26
23.0
19.10
10
21
27
0
22
84835080
16231300
16231300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/13-2
16
13
1F
19.85
25.0
20.69
12
21
27
0
24
84835080
16231400
16231400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/14-2
16
14
1F
21.44
25.0
22.28
13
21
27
0
26
84835080
16231500
16231500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/15-2
16
15
1F
23.03
28.0
23.87
16
21
27
0
29
84835080
16231600
16231600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/16-2
16
16
1F
24.62
32.0
25.45
18
21
27
0
35
84835080
16231800
16231800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/18-2
16
18
1F
27.81
32.0
28.65
20
21
27
0
43
84835080
16231900
16231900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/19-2
16
19
1F
29.40
36.0
30.24
22
21
27
0
49
84835080
16232000
16232000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/20-2
16
20
1F
30.99
36.0
31.83
23
21
27
0
53
84835080
16232200
16232200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/22-2
16
22
1F
34.17
38.0
35.01
24
21
27
0
54
84835080
16232400
16232400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/24-2
16
24
1F
37.36
42.0
38.20
26
21
27
0
76
84835080
16232500
16232500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/25-2
16
25
1F
38.95
44.0
39.79
26
21
27
0
81
84835080
16232600
16232600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/26-2
16
26
1F
40.54
44.0
41.38
26
21
27
0
85
84835080
16232700
16232700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/27-2
16
27
1F
42.13
48.0
42.97
30
21
27
8
90
84835080
16232800
16232800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/28-2
16
28
1F
43.72
48.0
44.56
32
21
27
8
92
84835080
16233000
16233000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/30-2
16
30
1F
46.91
51.0
47.75
34
21
27
8
105
84835080
16233200
16233200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/32-2
16
32
1F
50.09
54.0
50.93
38
21
27
8
123
84835080
16233600
16233600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/36-2
16
36
1F
56.46
63.0
57.30
38
21
27
8
160
84835080
16234000
16234000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/40-2
16
40
1F
62.82
66.0
63.66
40
21
27
8
193
84835080
16234200
16234200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
27 T5/42-2
16
42
1F
66.01
71.0
66.85
40
21
27
8
205
84835080
16234400
16234400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 T5/44-0
16
44
2
69.19
0.0
70.03
45
21
27
8
228
84835080
16234800
16234800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 T5/48-0
16
48
2
75.55
0.0
76.39
50
21
27
8
280
84835080
16236000
16236000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 T5/60-0
16
60
2
94.65
0.0
95.49
65
21
27
8
430
84835080
16237200
16237200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
27 T5/72-0
16
72
2
113.75
0.0
114.59
80
21
27
10
657
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表