您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Standard cylinders ISO 15552 - doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Standard cylinders
Powered by
CAD模型選擇
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/se_asmtab.prj},{NB=10.DMD.63350350_(0)},{KOLBEN=63},{STROKE=350},{AN=G 3/8},{KS=20},{KA=M16x1.5},{THREAD=G},{TYPE=SE},{MAGNET=-S},{POS=0},{ASI=190},{ASID=259},{ASIJ=248},{A=190.0},{B=69.0},{C=121.0},{D=45.0},{E=42.0},{F=27.0},{G=33.0},{H=32.0},{I=23.0},{J=8.0},{K=M16x1.5},{L=M8},{N=17.0},{O=3/8\"},{P=8.0},{Q=6.0},{R=10.5},{S=75.0},{T=56.5},{V=20.0},{W=17.0},{X=4.0},{Z=45.0},{XX=1.500},{PPATH=se/assemblies/se_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNU
Articel Nr.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston-Ø
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
AN
Connection
ⁿ/ₐ
KS
Piston rod-Ø
ⁿ/ₐ
KA
Piston rod male thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
10.DMD.32025
10.DMD.32025
32
25
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32050
10.DMD.32050
32
50
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32075
10.DMD.32075
32
75
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32080
10.DMD.32080
32
80
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32100
10.DMD.32100
32
100
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32125
10.DMD.32125
32
125
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32150
10.DMD.32150
32
150
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32160
10.DMD.32160
32
160
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32175
10.DMD.32175
32
175
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32200
10.DMD.32200
32
200
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32250
10.DMD.32250
32
250
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32300
10.DMD.32300
32
300
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32350
10.DMD.32350
32
350
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32400
10.DMD.32400
32
400
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32450
10.DMD.32450
32
450
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.32500
10.DMD.32500
32
500
G 1/8
12
M10x1.25
142.0
48.0
94.0
30.0
29.0
19.0
27.5
22.0
17.0
6.0
M10x1.25
M6
13.5
1/8"
5.8
6.0
6.3
46.5
32.5
12.0
10.0
3.0
30.0
10.DMD.40025
10.DMD.40025
40
25
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40050
10.DMD.40050
40
50
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40075
10.DMD.40075
40
75
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40080
10.DMD.40080
40
80
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40100
10.DMD.40100
40
100
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40125
10.DMD.40125
40
125
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40150
10.DMD.40150
40
150
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40160
10.DMD.40160
40
160
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
10.DMD.40175
10.DMD.40175
40
175
G 1/4
16
M12x1.25
159.0
54.0
105.0
35.0
33.0
21.0
32.0
24.0
17.0
7.0
M12x1.25
M6
17.5
1/4"
6.0
5.5
9.0
54.0
38.0
16.0
13.0
3.5
35.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表