피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HNC - 풋 마운팅
Festo
제품 (A - Z)
H
HNC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/h/hnc/hnc_asmtab.prj},{NB=174371 HNC-50_(50)},{TNR=174371},{TYP=HNC-50},{KDM=50},{DIST=50},{AB=10.000},{AH=45.000},{AW=41.500},{AT=5.000},{AU=32.000},{D2=9.000},{E=64.000},{LG=25.000},{R1=20.000},{R2=8.750},{TG=46.500},{TG2=23.250},{TR=45.000},{DK=50.000},{CNSMASSEXACT=0.353},{D912D=8.000},{D912L=20.000},{PPATH=assemblies/hnc_asmtpl.prj},{GTIN=4052568013899}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
AH
[mm]
AW
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
LG
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
TG
[mm]
TG2
[mm]
TR
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
174369 HNC-32
174369
HNC-32
7.000
32.000
30.500
4.000
24.000
6.600
45.000
17.000
15.000
6.250
32.500
16.250
32.000
0.144
4052568013875
174370 HNC-40
174370
HNC-40
10.000
36.000
37.000
4.000
28.000
6.600
54.000
18.500
17.500
8.000
38.000
19.000
36.000
0.193
4052568013882
174371 HNC-50
174371
HNC-50
10.000
45.000
41.500
5.000
32.000
9.000
64.000
25.000
20.000
8.750
46.500
23.250
45.000
0.353
4052568013899
174372 HNC-63
174372
HNC-63
10.000
50.000
44.500
5.000
32.000
9.000
75.000
27.500
22.500
9.250
56.500
28.250
50.000
0.436
4052568013905
174373 HNC-80
174373
HNC-80
12.000
63.000
56.000
6.000
41.000
11.000
93.000
40.500
22.500
10.500
72.000
36.000
63.000
0.829
4052568013912
174374 HNC-100
174374
HNC-100
14.500
71.000
58.500
6.000
41.000
11.000
110.000
43.500
27.500
10.500
89.000
44.500
75.000
1.009
4052568074821
174375 HNC-125
174375
HNC-125
16.500
90.000
67.000
8.000
45.000
13.500
131.000
60.000
30.000
10.500
110.000
55.000
90.000
1.902
4052568074838
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성