피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes H100 - Timing belt pulleys for taper bushes - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes H
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h100_asmtab.prj},{NB=22100027},{DESCRIPTION=TL 27 H 100},{CNSORDERNO=22100027},{TYPE=16F},{MAT=St},{Z=27},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DP=109.15},{DE=107.78},{DF=115},{DM=0},{DI=85.0},{F=32},{L=25},{R=7.0},{N=323},{I=99.0},{KG=1.35},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
22100016
TL 16 H 100
22100016
16F
St
16
1108
28
64.68
63.31
71
0
45.0
31
22
9.0
311
0.42
22100018
TL 18 H 100
22100018
16F
St
18
1210
32
72.77
71.39
79
0
52.0
31
25
6.0
313
0.49
22100019
TL 19 H 100
22100019
16F
St
19
1210
32
76.81
75.44
83
0
56.0
31
25
6.0
314
0.62
22100020
TL 20 H 100
22100020
16F
St
20
1210
32
80.85
79.48
87
0
60.0
31
25
6.0
315
0.73
22100021
TL 21 H 100
22100021
16F
St
21
1210
32
84.89
83.52
91
0
64.0
32
25
7.0
316
0.80
22100022
TL 22 H 100
22100022
16F
St
22
1210
32
88.94
87.56
93
0
67.0
32
25
7.0
317
0.94
22100023
TL 23 H 100
22100023
16F
St
23
1610
42
92.98
91.61
97
0
82.0
32
25
7.0
318
0.97
22100024
TL 24 H 100
22100024
16F
St
24
1610
42
97.02
95.65
103
0
73.5
32
25
7.0
320
1.05
22100025
TL 25 H 100
22100025
16F
St
25
1610
42
101.06
99.69
106
0
77.0
32
25
7.0
321
1.10
22100026
TL 26 H 100
22100026
16F
St
26
1610
42
105.11
103.73
111
0
82.0
32
25
7.0
322
1.20
22100027
TL 27 H 100
22100027
16F
St
27
1610
42
109.15
107.78
115
0
85.0
32
25
7.0
323
1.35
22100028
TL 28 H 100
22100028
16F
St
28
1610
42
113.19
111.82
119
0
90.5
32
25
7.0
325
1.50
22100030
TL 30 H 100
22100030
16F
St
30
1610
42
121.28
119.90
127
0
98.0
32
25
7.0
327
1.78
22100032
TL 32 H 100
22100032
17F
St
32
1610
42
129.36
127.99
135
90
106.0
32
25
7.0
328
2.05
22100036
TL 36 H 100
22100036
17F
St
36
1610
42
145.53
144.16
152
92
121.0
32
25
7.0
334
2.80
22100040
TL 40 H 100
22100040
17F
St
40
1610
42
161.70
160.33
168
92
138.0
32
25
7.0
338
3.65
22100044
TL 44 H 100
22100044
21F
St
44
2012
50
177.87
176.50
184
106
152.0
32
32
0.0
339
3.86
22100048
TL 48 H 100
22100048
21F
St
48
2012
50
194.04
192.67
200
106
169.0
32
32
0.0
342
4.20
22100060
TL 60 H 100
22100060
20
GG
60
2012
50
242.55
241.18
0
106
223.0
34
32
1.0
0
3.76
22100072
TL 72 H 100
22100072
20
GG
72
2012
50
291.06
289.69
0
106
270.0
34
32
1.0
0
4.88
22100084
TL 84 H 100
22100084
20
GG
84
2012
50
339.57
338.20
0
106
318.0
34
32
1.0
0
6.12
22100096
TL 96 H 100
22100096
14
GG
96
2517
60
388.08
386.71
0
119
366.0
34
45
5.5
0
7.95
22100120
TL 120 H 100
22100120
14
GG
120
2517
60
485.10
483.73
0
119
462.0
34
45
5.5
0
10.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성