피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23200 - Taper clamping bushes
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Clamping sets (shaft-hub)
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23200.prj},{NB=23200-0572238},{BEST=23200-0572238},{AUSF=Typ 1615},{MATERIAL=Grauguss},{L=38.1},{B=6},{D=57},{D1=22},{T2=2.8},{SCHRAUBE=3/8 BSW},{DREHMOMENT=20.0},{GEW=0.5332},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495329222},{FILTER=NORELEM},{NDM=0.3750},{SW=5.00},{XA=15.875},{XB=5.30},{XC=15.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
T2
Distance
[mm]
SCHRAUBE
for screw
ⁿ/ₐ
DREHMOMENT
Tightening torque of clamping screws (Nm)
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23200-0351122
23200-0351122
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
4
35
11
1.8
1/4 BSW
5.5
0.1276
Yes
84839080
4059495328591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0351222
23200-0351222
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
4
35
12
1.8
1/4 BSW
5.5
0.1268
Yes
84839080
4059495328607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0351422
23200-0351422
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
5
35
14
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1191
Yes
84839080
4059495328614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0351522
23200-0351522
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
5
35
15
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1209
Yes
84839080
4059495328621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0351622
23200-0351622
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
5
35
16
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1121
Yes
84839080
4059495328638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0351822
23200-0351822
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
6
35
18
2.8
1/4 BSW
5.5
0.1007
Yes
84839080
4059495328645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0351922
23200-0351922
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
6
35
19
2.8
1/4 BSW
5.5
0.0998
Yes
84839080
4059495328652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0352022
23200-0352022
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
6
35
20
2.8
1/4 BSW
5.5
0.0939
Yes
84839080
4059495328669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0352222
23200-0352222
Typ 1008
Grey cast iron
22.3
6
35
22
2.8
1/4 BSW
5.5
0.0854
Yes
84839080
4059495328676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381122
23200-0381122
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
4
38
11
1.8
1/4 BSW
5.5
0.1572
Yes
84839080
4059495328683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381222
23200-0381222
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
4
38
12
1.8
1/4 BSW
5.5
0.1543
Yes
84839080
4059495328690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381422
23200-0381422
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
5
38
14
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1459
Yes
84839080
4059495328706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381522
23200-0381522
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
5
38
15
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1428
Yes
84839080
4059495328713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381622
23200-0381622
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
5
38
16
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1406
Yes
84839080
4059495328720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381722
23200-0381722
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
5
38
17
2.3
1/4 BSW
5.5
0.1380
Yes
84839080
4059495328737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381822
23200-0381822
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
6
38
18
2.8
1/4 BSW
5.5
0.1330
Yes
84839080
4059495328744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0381922
23200-0381922
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
6
38
19
2.8
1/4 BSW
5.5
0.1284
Yes
84839080
4059495328751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0382022
23200-0382022
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
6
38
20
2.8
1/4 BSW
5.5
0.1198
Yes
84839080
4059495328768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0382222
23200-0382222
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
6
38
22
2.8
1/4 BSW
5.5
0.1099
Yes
84839080
4059495328775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0382422
23200-0382422
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
8
38
24
2.3
1/4 BSW
5.5
0.0982
Yes
84839080
4059495328782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0382522
23200-0382522
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
8
38
25
2.3
1/4 BSW
5.5
0.0945
Yes
84839080
4059495328799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0382622
23200-0382622
Typ 1108
Grey cast iron
22.3
8
38
26
2.3
1/4 BSW
5.5
0.0915
Yes
84839080
4059495328805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0471125
23200-0471125
Typ 1210
Grey cast iron
25.4
4
47
11
1.8
3/8 BSW
20.0
0.2745
Yes
84839080
4059495328829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0471225
23200-0471225
Typ 1210
Grey cast iron
25.4
4
47
12
1.8
3/8 BSW
20.0
0.2789
Yes
84839080
4059495328836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23200-0471425
23200-0471425
Typ 1210
Grey cast iron
25.4
5
47
14
2.3
3/8 BSW
20.0
0.2622
Yes
84839080
4059495328843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성