您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/gehaeuselager_stehlager_flanschlager/24200_asmtab.prj},{NB=24200-30206},{BEST=24200-30206},{LAGER=UC 206},{GEH=P 206},{D=30},{A1=15.9},{B=165},{D3=17},{E=121},{E1=20},{H=84},{H1=42.9},{H2=17},{L=44},{L1=38.1},{ALPHA=10°},{BEFSCHR=M14},{GEW=1.2400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495245652},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=24200_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
LAGER
轴承
ⁿ/ₐ
GEH
壳体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D3
直径
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
宽度
[mm]
ALPHA
角件
[°]
BEFSCHR
固定螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24200-12201
24200-12201
UC 201
P 201
12
12.7
127
13
95
19
65
30.2
14
38
31.0
10°
M10
0.6900
Yes
84832080
4059495245607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-15202
24200-15202
UC 202
P 202
15
12.7
127
13
95
19
65
30.2
14
38
31.0
10°
M10
0.6900
Yes
84832080
4059495245614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-17203
24200-17203
UC 203
P 203
17
12.7
127
13
95
19
65
30.2
14
38
31.0
10°
M10
0.6800
Yes
84832080
4059495245621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-20204
24200-20204
UC 204
P 204
20
12.7
127
13
95
19
65
33.3
14
38
31.0
10°
M10
0.6414
Yes
84832080
4059495245638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-25205
24200-25205
UC 205
P 205
25
14.3
140
13
105
19
71
36.5
15
38
34.0
10°
M10
0.8100
Yes
84832080
4059495245645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-30206
24200-30206
UC 206
P 206
30
15.9
165
17
121
20
84
42.9
17
44
38.1
10°
M14
1.2400
Yes
84832080
4059495245652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-35207
24200-35207
UC 207
P 207
35
17.5
167
17
127
20
93
47.6
18
48
42.9
10°
M14
1.5800
Yes
84832080
4059495245669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-40208
24200-40208
UC 208
P 208
40
19.0
184
17
137
20
100
49.2
18
54
49.2
10°
M14
1.8900
Yes
84832080
4059495245676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-45209
24200-45209
UC 209
P 209
45
19.0
190
17
146
20
106
54.0
20
54
49.2
10°
M14
2.1400
Yes
84832080
4059495245683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-50210
24200-50210
UC 210
P 210
50
19.0
206
20
159
23
113
57.2
21
60
51.6
10°
M16
2.6600
Yes
84832080
4059495245690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-55211
24200-55211
UC 211
P 211
55
22.2
219
20
171
23
125
63.5
23
60
55.6
10°
M16
3.3100
Yes
84832080
4059495245706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24200-60212
24200-60212
UC 212
P 212
60
25.4
241
20
184
23
138
69.8
25
70
65.1
10°
M16
4.9000
Yes
84832080
4059495245713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表