피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wilo
4m³/h (nominal flow)
Wilo
Multistage horizontal end-suction pumps
Medana CH3-LE
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/40288a8a54ce361f0154de083a6a132a/8ae2819c7e1dc9af017e349107471ec3/8ae2819c7e41d5e8017e4e427e665a1d.prj},{NB=MEDANA CH3-LE.407-1/E/1/10T 4250168(350)},{ARTICLE_ID=4250168},{ETIM_CLASS__EC_=0},{EF000010=0},{EF014904=0},{EF014905=0},{EF000991=8.79},{EF000992=101.30},{EF020449=10.0},{EF000536=0},{EF003977=230.000},{EF000351=1.000},{EF000001=10.9},{EF012425=2.20},{EF013710=0},{EF001642=0},{EF020120=0},{EF023093=0},{EF015266=0},{EF007178=0},{EF007179=0},{EF016383=0},{EF016385=0},{EF016386=0},{EF016387=0},{EF016388=0},{EF016389=0},{EF016390=0},{EF003626=0},{EF007314=0},{EF007312=0},{EF007521=0},{EF003055=0},{EF003052=0},{EF007525=0},{EF016391=0},{EF016392=0},{EF016393=0},{EF016394=0},{EF016395=0},{EF016396=0},{EF016397=0},{EF023182=-20.0},{EF002386=-15.0},{EF025503=25},{EF025504=25},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTICLE_ID
Article number
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NAME
Type code
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Tender text
ⁿ/ₐ
PRODUCT_DESCRIPTION
Product description
ⁿ/ₐ
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF023038
Pump casing material
ⁿ/ₐ
EF023143
Quality class of pump casing
ⁿ/ₐ
EF011652
Material pump wheel
ⁿ/ₐ
EF024149
Material pump wheel
ⁿ/ₐ
EF004250
Material of connection
ⁿ/ₐ
EF025877
Material quality connection
ⁿ/ₐ
EF014904
Volume flow rate (BEP)
[m³/h]
EF014905
Head at flow rate (BEP)
[kPa]
EF000991
Max. discharge flow
[m³/h]
EF000992
Max. static height
[m]
EF020449
Max. operating pressure
[bar]
EF003701
Electrical connection
ⁿ/ₐ
EF000536
Cable length
[mm]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF000351
Number of phases
ⁿ/ₐ
EF005455
Frequency
[Hz]
EF000001
Nominal current
[A]
EF012425
Motor power output (P2) per motor
[kW]
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
ⁿ/ₐ
EF023092
Insulation class acc. to IEC
ⁿ/ₐ
EF001642
Rotational speed
[1/min]
EF020121
Motor speed control
ⁿ/ₐ
EF020120
Type of speed control
ⁿ/ₐ
EF023093
Motor with extended shaft
ⁿ/ₐ
EF015266
Communication
ⁿ/ₐ
EF007178
Radio standard Bluetooth
ⁿ/ₐ
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
ⁿ/ₐ
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
ⁿ/ₐ
EF016385
Radio standard 5G
ⁿ/ₐ
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ⁿ/ₐ
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ⁿ/ₐ
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ⁿ/ₐ
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ⁿ/ₐ
EF016390
Interface pulse counter
ⁿ/ₐ
EF003626
Potential free switch contact
ⁿ/ₐ
EF007314
With communication interface RS-485
ⁿ/ₐ
EF007312
With communication interface RS-232
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF003055
Supporting protocol for KNX
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ⁿ/ₐ
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
ⁿ/ₐ
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
ⁿ/ₐ
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
ⁿ/ₐ
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
ⁿ/ₐ
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
ⁿ/ₐ
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ⁿ/ₐ
EF023182
Medium temperature (continuous)
[°C]
EF002386
Ambient temperature
[°C]
EF025116
Connection on supply side
ⁿ/ₐ
EF025117
Diameter of connection on supply side
ⁿ/ₐ
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
[mm]
EF026143
Flange compression stage connection inlet
[bar]
EF014906
Connection standard inlet side
ⁿ/ₐ
EF025977
Connection outlet side
ⁿ/ₐ
EF025118
Diameter of connection on delivery side
ⁿ/ₐ
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
[mm]
EF026233
Flange compression stage connection outlet
[bar]
EF014907
Connection standard outlet side
ⁿ/ₐ
EF001339
Flange shape
ⁿ/ₐ
EF020038
Self-priming
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP rating)
ⁿ/ₐ
EF004265
Recess length
[mm]
EF023086
Pump height
[mm]
EF000167
Weight
[kg]
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
EF014908
Standard motor
ⁿ/ₐ
EF014979
Motor efficiency class
ⁿ/ₐ
EF016015
With protection against dry running
ⁿ/ₐ
EF008837
Approval
ⁿ/ₐ
MECHANICAL_SEAL
Mechanical seal
ⁿ/ₐ
EF000321
Connection 1
ⁿ/ₐ
EF000322
Connection 2
ⁿ/ₐ
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of flange
ⁿ/ₐ
D2
Outer diameter of flange
ⁿ/ₐ
D21
Diameter bolt hole
ⁿ/ₐ
D22
Diameter bolt hole
ⁿ/ₐ
D41
Diameter sealing edge
ⁿ/ₐ
D42
Diameter sealing edge
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal diameter connection 1
ⁿ/ₐ
DO1
Outer pipe diameter connection
[mm]
DO2
Outer pipe diameter connection
[mm]
F1
Thickness sealing edge
ⁿ/ₐ
F2
Thickness sealing edge
ⁿ/ₐ
N1
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
N2
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
Q1
Length gusset/thread
[mm]
Q2
Length gusset/thread
[mm]
HD
Diameter pump housing
ⁿ/ₐ
K1
Pitch circle
ⁿ/ₐ
K2
Pitch circle
ⁿ/ₐ
L1
Connection length
[mm]
L2
Connection length
[mm]
Z1
Working length
ⁿ/ₐ
Z2
Working length
ⁿ/ₐ
LE1
Length pump housing
ⁿ/ₐ
EF001422
Type of drive
ⁿ/ₐ
DM
Diameter motor
[mm]
LE2
Centre connection to end motor
ⁿ/ₐ
LE3
Dimensions
ⁿ/ₐ
LE4
Width electrical cabinet
[mm]
LE5
Length electrical cabinet
ⁿ/ₐ
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
ⁿ/ₐ
LE8
Dimensions
ⁿ/ₐ
LE9
Dimensions
[mm]
A
Angle electrical cabinet
ⁿ/ₐ
DN2
Nominal diameter of connection 2
ⁿ/ₐ
H1
h1 Height
[mm]
BM1
ⁿ/ₐ
BM2
ⁿ/ₐ
BN1
Dimensions
ⁿ/ₐ
BN2
Dimensions
ⁿ/ₐ
B
Dimensions
ⁿ/ₐ
S1
Dimensions
ⁿ/ₐ
BM3
[mm]
BM4
Dimensions
[mm]
BM8
[mm]
BM9
ⁿ/ₐ
BN3
Dimensions
[mm]
BN4
Dimensions
[mm]
B7
Dimensions
[mm]
S3
Dimensions
[mm]
BM5
ⁿ/ₐ
BM6
ⁿ/ₐ
BM7
ⁿ/ₐ
S2
Dimensions
ⁿ/ₐ
B2
Dimensions
ⁿ/ₐ
A1
Angle to first bolt hole
ⁿ/ₐ
A2
Angle to first bolt hole
ⁿ/ₐ
L4
Dimensions
[mm]
L5
Dimensions
ⁿ/ₐ
BN5
Dimensions
ⁿ/ₐ
BN6
Dimensions
ⁿ/ₐ
BF1
ⁿ/ₐ
BF2
ⁿ/ₐ
BF3
[mm]
4250152
4250152
MEDANA CH3-LE.403-1/E/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.403-1/E/3/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.47
41.35
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
1.6
0.75
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
21.0
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
98.52
102.50
81.52
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
347.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250156
4250156
MEDANA CH3-LE.404-1/E/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.404-1/E/3/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.47
58.66
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
2.0
1.10
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
21.1
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
118.40
102.50
101.40
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
347.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250164
4250164
MEDANA CH3-LE.406-1/E/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.406-1/E/3/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.47
79.44
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
2.7
1.50
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
24.4
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
158.28
102.50
141.28
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
389.90
72.000
267.40
317.00
240.00
115.50
133.70
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250172
4250172
MEDANA CH3-LE.407-1/E/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.407-1/E/3/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.79
101.30
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
3.9
2.20
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
24.5
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
178.18
102.50
161.18
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
389.90
72.000
267.40
317.00
240.00
115.50
133.70
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250148
4250148
MEDANA CH3-LE.403-1/E/1/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.403-1/E/1/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.47
41.35
10.0
Terminals
0
230.000
1.000
50. 60
4.2
0.75
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
18.0
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
98.52
102.50
81.52
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
347.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250160
4250160
MEDANA CH3-LE.406-1/E/1/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.406-1/E/1/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.47
79.44
10.0
Terminals
0
230.000
1.000
50. 60
7.5
1.50
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
23.4
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
158.28
102.50
141.28
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
317.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
54.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250168
4250168
MEDANA CH3-LE.407-1/E/1/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.407-1/E/1/1...
0
0
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
Stainless steel
X5CrNi18-10
0
0
8.79
101.30
10.0
Terminals
0
230.000
1.000
50. 60
10.9
2.20
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
23.6
0
EC motor
IE5
0
ACS. KTW. WRAS
BQ1E3GG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
178.18
102.50
161.18
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
317.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
54.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250153
4250153
MEDANA CH3-LE.403-2/V/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.403-2/V/3/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.47
41.35
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
1.6
0.75
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
21.0
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
98.52
102.50
81.52
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
347.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250157
4250157
MEDANA CH3-LE.404-2/V/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.404-2/V/3/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.47
58.66
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
2.0
1.10
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
21.1
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
118.40
102.50
101.40
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
347.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250165
4250165
MEDANA CH3-LE.406-2/V/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.406-2/V/3/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.47
79.44
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
2.7
1.50
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
24.4
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
158.28
102.50
141.28
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
389.90
72.000
267.40
317.00
240.00
115.50
133.70
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250173
4250173
MEDANA CH3-LE.407-2/V/3/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.407-2/V/3/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.79
101.30
10.0
Terminals
0
400.000
3.000
50. 60
3.9
2.20
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
24.5
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
178.18
102.50
161.18
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
389.90
72.000
267.40
317.00
240.00
115.50
133.70
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250149
4250149
MEDANA CH3-LE.403-2/V/1/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.403-2/V/1/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.47
41.35
10.0
Terminals
0
230.000
1.000
50. 60
4.2
0.75
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
21.6
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
98.52
102.50
81.52
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
347.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
24.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250161
4250161
MEDANA CH3-LE.406-2/V/1/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.406-2/V/1/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.47
79.44
10.0
Terminals
0
230.000
1.000
50. 60
7.5
1.50
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
23.4
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
158.28
102.50
141.28
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
317.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
54.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
4250169
4250169
MEDANA CH3-LE.407-2/V/1/1...
WILO SE
Highly efficient, non-sel...
Highly efficient, non-sel...
MEDANA CH3-LE.407-2/V/1/1...
0
0
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
Stainless steel
X2CrNiMo17-12-2
0
0
8.79
101.30
10.0
Terminals
0
230.000
1.000
50. 60
10.9
2.20
0
F
0
Built-in
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
-15.0
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
Rp 1
25
PN 10
DIN EN 10226-1
Screwed connection inner ...
0
IP55
0
330.0
23.6
0
EC motor
IE5
0
no
BQ1VGG
Screwed connection inner ...
Screwed connection inner ...
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp 1
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.000
17.000
149.00
0.00
0.00
178.18
102.50
161.18
85.50
91.00
Multistage Motors
130.00
419.90
72.000
234.40
317.00
240.00
115.50
117.20
0.00
Rp 1
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145.00
136.00
111.00
11.00
157.00
140.00
23.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48.00
54.90
0.00
0.00
0.000
0.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성