피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-2 Actuator DN40 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-2
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_2/actuator/butterfly_lkb2_act_d40_asmtab.prj},{NB=9612628587},{IDNR=9612628587},{PRODUCT=LKB-2 DIN Welding ends NW40 Q 304 LKLA-T 085 NC},{IDNR1=9612075003},{IDNR2=9612194002},{IDNR3=9611416470},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-2},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Welding},{CAS4VIS=Welding},{CAS5VIS=NW40},{CAS6VIS=Q},{CAS7VIS=304},{CAS8VIS=LKLA-T},{CAS9VIS=085},{CAS10VIS=indication},{CAS11VIS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
IDNR1
Valve
ⁿ/ₐ
IDNR2
Actuator
ⁿ/ₐ
IDNR3
Bracket
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
9612628283
9612628283
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075117
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628290
9612628290
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075124
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
EPDM
316L
LKLA
085
indication
9612628297
9612628297
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075103
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
Q
304
LKLA
085
indication
9612628305
9612628305
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075110
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
Q
316L
LKLA
085
indication
9612628347
9612628347
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075017
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628361
9612628361
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075024
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
EPDM
316L
LKLA
085
indication
9612628375
9612628375
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075003
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
Q
304
LKLA
085
indication
9612628389
9612628389
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075010
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
Q
316L
LKLA
085
indication
9612628426
9612628426
LKB-2 DIN Male/Male NW40 ...
9612075217
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Male
NW40
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628427
9612628427
LKB-2 DIN Male/Male NW40 ...
9612075224
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Male
NW40
EPDM
316L
LKLA
085
indication
9612628495
9612628495
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075117
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
EPDM
304
LKLA-T
085
indication
9612628503
9612628503
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075124
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
EPDM
316L
LKLA-T
085
indication
9612628510
9612628510
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075103
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
Q
304
LKLA-T
085
indication
9612628517
9612628517
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075110
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
Q
316L
LKLA-T
085
indication
9612628559
9612628559
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075017
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
EPDM
304
LKLA-T
085
indication
9612628573
9612628573
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075024
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
EPDM
316L
LKLA-T
085
indication
9612628587
9612628587
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075003
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
Q
304
LKLA-T
085
indication
9612628602
9612628602
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075010
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
Q
316L
LKLA-T
085
indication
9612628638
9612628638
LKB-2 DIN Male/Male NW40 ...
9612075217
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Male
NW40
EPDM
304
LKLA-T
085
indication
9612628639
9612628639
LKB-2 DIN Male/Male NW40 ...
9612075224
9612194002
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Male
NW40
EPDM
316L
LKLA-T
085
indication
9612628716
9612628716
LKB-2 DIN Male/Weld NW40 ...
9612075117
9611416304
9611416470
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW40
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628724
9612628724
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075017
9611416304
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628734
9612628734
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075024
9611416304
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
EPDM
316L
LKLA
085
indication
9613403702
9613403702
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075031
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
FPM
304
LKLA
085
indication
9613403709
9613403709
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075038
9611416301
9611416470
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW40
FPM
316L
LKLA
085
indication
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성