피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
GA-UK - maintenance free (steel/PTFE) male thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series E
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_e/ga_uk_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL GAR 25-UK0-0},{IDNR=},{BD=GA..25..UK},{TD=R},{AD=},{POS=0},{POS2=0},{D=25},{D3=M24x2},{B=20},{C1=18.0},{D1=29.0},{D2=65},{DK=35},{H=94},{L1=53},{L2=128},{C=83.0},{DREH=98},{ALPHA=8},{GEW=0.510},{DIN=12240-4 Maßreihe E},{ECCN=84833080},{D31=24},{PPATH=gi_ga_parts/ga_uk_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
AB
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
C1 max.
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
DK
dk
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
L2
l2 max.
[mm]
C
Load rating static C0
[kN]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL GAR 6-UK0-0
GAR 6-UK
508531
6
M6
6
4.5
8.0
22
10
36
16
49
5.5
13
0.017
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 8-UK0-0
GAR 8-UK
503319
8
M8
8
6.5
10.0
25
13
42
21
56
10.0
15
0.029
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 10-UK0-0
GAR 10-UK
503338
10
M10
9
7.5
13.0
30
16
48
26
65
16.0
12
0.044
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 12-UK0-0
GAR 12-UK
503363
12
M12
10
8.5
15.0
35
18
54
28
73
23.0
11
0.066
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 15-UK0-0
GAR 15-UK
507437
15
M14
12
10.5
18.0
41
22
63
34
85
32.0
9
0.120
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 17-UK0-0
GAR 17-UK
503423
17
M16
14
11.5
20.0
47
25
69
36
94
44.0
10
0.170
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 20-UK0-0
GAR 20-UK
507436
20
M20x1,5
16
13.5
24.0
54
29
78
43
107
60.0
9
0.280
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 25-UK0-0
GAR 25-UK
505479
25
M24x2
20
18.0
29.0
65
35
94
53
128
83.0
8
0.510
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 30-UK0-0
GAR 30-UK
503525
30
M30x2
22
20.0
34.0
75
40
110
65
149
110.0
7
0.840
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 35-UK2RS0-0
GAR 35-UK2RS
900204
35
M36x3
25
22.0
39.0
84
47
140
82
184
146.0
6
1.400
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 40-UK2RS0-0
GAR 40-UK2RS
900206
40
M39x3
28
24.0
45.0
94
53
150
86
199
180.0
7
1.800
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 45-UK2RS0-0
GAR 45-UK2RS
900208
45
M42x3
32
28.0
50.0
104
60
163
92
217
240.0
7
2.500
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 50-UK2RS0-0
GAR 50-UK2RS
900210
50
M45x3
35
31.0
55.0
114
66
185
104
244
290.0
6
3.600
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 60-UK2RS0-0
GAR 60-UK2RS
507434
60
M52x3
44
39.0
66.0
137
80
210
115
281
450.0
6
5.700
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 70-UK2RS0-0
GAR 70-UK2RS
900212
70
M56x4
49
43.0
77.0
162
92
235
125
319
610.0
6
7.900
12240-4 Dimension series ...
84833080
ASKUBAL GAR 80-UK2RS0-0
GAR 80-UK2RS
900214
80
M64x4
55
48.0
88.0
182
105
270
140
364
750.0
6
12.000
12240-4 Dimension series ...
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성