피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Full bore - Lockable handle - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58143.prj},{NB=bene_inox_458145-20_1},{REF=458145-20},{FORM=NPT},{COULEUR=Rouge},{DN=20},{D=20},{F=3/4\"},{L1=68},{L2=100},{L3=56},{S=33},{POIDS=0.46},{V=1},{X=14},{PPATH=5814/5814_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com},{G=0.000},{B=0.000},{R=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
COULEUR
Poignée
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458143-8
458143-8
Gaz
Rouge
8
9
1/4"
54
100
50
19
0.25
Béné Inox 458143-10
458143-10
Gaz
Rouge
10
13
3/8"
54
100
50
22
0.25
Béné Inox 458143-15
458143-15
Gaz
Rouge
15
15
1/2"
57
100
52
26
0.32
Béné Inox 458143-20
458143-20
Gaz
Rouge
20
20
3/4"
68
100
56
33
0.46
Béné Inox 458143-25
458143-25
Gaz
Rouge
25
25
1"
80
128
69
39
0.77
Béné Inox 458143-32
458143-32
Gaz
Rouge
32
32
1"1/4
91
128
72
50
1.12
Béné Inox 458143-40
458143-40
Gaz
Rouge
40
38
1"1/2
103
145
81
55
1.74
Béné Inox 458143-50
458143-50
Gaz
Rouge
50
50
2"
124
145
90
67
2.65
Béné Inox 458143-65
458143-65
Gaz
Rouge
65
65
2"1/2
160
245
117
85
5.35
Béné Inox 458143-80
458143-80
Gaz
Rouge
80
80
3"
185
245
126
98
7.43
Béné Inox 458145-8
458145-8
NPT
Rouge
8
9
1/4"
54
100
50
19
0.25
Béné Inox 458145-10
458145-10
NPT
Rouge
10
13
3/8"
54
100
50
22
0.25
Béné Inox 458145-15
458145-15
NPT
Rouge
15
15
1/2"
57
100
52
26
0.32
Béné Inox 458145-20
458145-20
NPT
Rouge
20
20
3/4"
68
100
56
33
0.46
Béné Inox 458145-25
458145-25
NPT
Rouge
25
25
1"
80
128
69
39
0.77
Béné Inox 458145-32
458145-32
NPT
Rouge
32
32
1"1/4
91
128
72
50
1.12
Béné Inox 458145-40
458145-40
NPT
Rouge
40
38
1"1/2
103
145
81
55
1.74
Béné Inox 458145-50
458145-50
NPT
Rouge
50
50
2"
124
145
90
67
2.65
Béné Inox 458143-8B
458143-8B
Gaz
Bleue
8
9
1/4"
54
100
50
19
0.25
Béné Inox 458143-10B
458143-10B
Gaz
Bleue
10
13
3/8"
54
100
50
22
0.25
Béné Inox 458143-15B
458143-15B
Gaz
Bleue
15
15
1/2"
57
100
52
26
0.32
Béné Inox 458143-20B
458143-20B
Gaz
Bleue
20
20
3/4"
68
100
56
33
0.46
Béné Inox 458143-25B
458143-25B
Gaz
Bleue
25
25
1"
80
128
69
39
0.77
Béné Inox 458143-32B
458143-32B
Gaz
Bleue
32
32
1"1/4
91
128
72
50
1.12
Béné Inox 458143-40B
458143-40B
Gaz
Bleue
40
38
1"1/2
103
145
81
55
1.74
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성