피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0445 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27625.prj},{NB=B0445.22_0},{BESTBLOHM=B0445.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=51},{L1=26},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4267},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=MIN},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=8.000},{X=2.550},{Y=4.390},{FITLER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
W
Angle
[°]
TRAGDY
basic dynamic load rating
[N]
TRAGST
basic static load rating
[N]
DREH
revolution per minute max.
[n max. 1/min]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
B0445.06
B0445.06
right-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0195
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.08
B0445.08
right-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0360
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.10
B0445.10
right-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0571
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.12
B0445.12
right-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0860
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.16
B0445.16
right-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1858
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.20
B0445.20
right-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3280
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.22
B0445.22
right-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4267
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.061
B0445.061
Left-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0200
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.081
B0445.081
Left-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0406
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.101
B0445.101
Left-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0577
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.121
B0445.121
Left-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0855
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.161
B0445.161
Left-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1918
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.201
B0445.201
Left-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3309
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
B0445.221
B0445.221
Left-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4247
Yes
84832080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성