피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 502 - Hex head screws fully threaded (~DIN 933; ~ISO 4017), brass, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 502, BN 503 Hex head screws fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_502_503/bn_502.prj},{NB=BN 502 1193104 hex head screw M6x20},{CNSORDERNO=1193104},{BNARTNR=1193104},{BNNORM1=~DIN 933},{BNNORM2=~ISO 4017},{CNSMAT=Messing},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=6.000},{P=1.000},{L=20.000},{PK=A},{C=0.500},{DA=6.800},{DW=8.900},{E=11.050},{K=4.000},{R=0.250},{S=10.000},{X=1.250},{Z0H=1.600},{Z0D2=11.000},{Z1H=1.600},{Z1D2=12.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=18.000},{Z3H=2.000},{Z3D2=12.000},{Z3S=0.800},{SD1=1.600},{SLE=3.300},{SKD2=1.600},{FLDP=4.000},{CPDZ=3.000},{TCDT=1.500},{SDDP=4.000},{SDZ1=1.500},{LDDP=4.000},{LDZ2=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
BN 502 1158139 hex head s...
1158139
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
5.000
3.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158147 hex head s...
1158147
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
6.000
4.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158155 hex head s...
1158155
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
8.000
6.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158163 hex head s...
1158163
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
10.000
8.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158171 hex head s...
1158171
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
12.000
10.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158201 hex head s...
1158201
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
16.000
14.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158236 hex head s...
1158236
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
3.000
2.387
0.500
20.000
18.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 502 1158260 hex head s...
1158260
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
6.000
3.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192744 hex head s...
1192744
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
8.000
5.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192752 hex head s...
1192752
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
10.000
7.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192760 hex head s...
1192760
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
12.000
9.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192787 hex head s...
1192787
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
16.000
13.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192809 hex head s...
1192809
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
20.000
17.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192817 hex head s...
1192817
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
25.000
22.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1158295 hex head s...
1158295
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
30.000
27.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1158309 hex head s...
1158309
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
35.000
32.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1192841 hex head s...
1192841
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
4.000
3.141
0.700
40.000
37.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 502 1158317 hex head s...
1158317
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
6.000
3.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192884 hex head s...
1192884
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
8.000
5.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192892 hex head s...
1192892
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
10.000
7.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192906 hex head s...
1192906
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
12.000
9.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192922 hex head s...
1192922
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
16.000
13.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192949 hex head s...
1192949
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
20.000
17.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192957 hex head s...
1192957
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
25.000
22.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 502 1192965 hex head s...
1192965
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
plain
5.000
4.019
0.800
30.000
27.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성