您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
固定销, 平键, 拔销工具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03320.prj},{NB=03320-08X14},{BEST=03320-08X14},{L1=14},{D=8.0},{L2=1.8},{R=8.0},{Z1=1.20},{Z2=0.80},{GEW=0.0051},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495038872},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
D
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
R
半径
[mm]
Z1
长度
[mm]
Z2
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03320-02X6
03320-02X6
6
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038261
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X8
03320-02X8
8
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038278
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X10
03320-02X10
10
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X12
03320-02X12
12
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038216
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X14
03320-02X14
14
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038223
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X16
03320-02X16
16
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038230
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X18
03320-02X18
18
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038247
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-02X20
03320-02X20
20
2.0
0.6
2.0
0.30
0.18
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038254
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X6
03320-25X6
6
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0002
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039756
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X8
03320-25X8
8
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0003
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039763
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X10
03320-25X10
10
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0006
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039671
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X12
03320-25X12
12
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039688
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X14
03320-25X14
14
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039695
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X16
03320-25X16
16
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0006
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X18
03320-25X18
18
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X20
03320-25X20
20
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0008
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039725
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X22
03320-25X22
22
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0008
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039732
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-25X24
03320-25X24
24
2.0
0.7
2.5
0.40
0.25
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495039749
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X8
03320-03X8
8
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0004
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X10
03320-03X10
10
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0005
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038285
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X12
03320-03X12
12
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0006
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038292
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X14
03320-03X14
14
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0007
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038308
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X16
03320-03X16
16
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0009
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038315
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X18
03320-03X18
18
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038322
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-03X20
03320-03X20
20
3.0
0.8
3.0
0.45
0.30
0.0011
Normenübersicht
Yes
73182900
4059495038339
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表