피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard
NTN Corporation
Bearing Units
UKF Flange Units with adapter mounted
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ukf_flange_units_wam/ukf_flange_uwam_asmtab.prj},{NB=UKFX12D1;H2312X(55,D1)},{SD=55},{PPATH=ukf_flange_uwam_asmtpl.prj},{GN=D1},{L=187},{J=149},{A2=34},{A1=21},{A=59},{N=19},{A0=67.0},{F=69},{B1=62.0},{FB=M16},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UKX12D1;H2312X},{HNBX=;H2312X},{BLR=57.5},{BSLR=40.00},{CBLR=5850},{CBSLR=4100},{MASS=6.4},{UNX=UKFX12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
ⁿ/ₐ
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A0
Dimension
[mm]
F
minimum
[mm]
B1
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UKF205D1;H2305X
20
UKF205D1;H2305X
95
70
16
13
27
12
35.5
30
35.0
M10
GA-1/4-28UNF
UK205D1;H2305X
14.0
7.85
1430
800
0.8
UKFX05D1;H2305X
20
UKFX05D1;H2305X
108
83
18
13
30
12
39.0
30
35.0
M10
GA-1/4-28UNF
UKX05D1;H2305X
19.5
11.30
1980
1150
1.1
UKF305D1;H2305X
20
UKF305D1;H2305X
110
80
16
13
29
16
37.0
-
35.0
M14
GA-1/4-28UNF
UK305D1;H2305X
21.2
10.90
2160
1110
1.1
UKF206D1;H2306X
25
UKF206D1;H2306X
108
83
18
13
31
12
39.0
36
38.0
M10
GA-1/4-28UNF
UK206D1;H2306X
19.5
11.30
1980
1150
1.1
UKFX06D1;H2306X
25
UKFX06D1;H2306X
117
92
19
14
34
16
41.5
36
38.0
M14
GA-1/4-28UNF
UKX06D1;H2306X
25.7
15.30
2620
1560
1.6
UKF306D1;H2306X
25
UKF306D1;H2306X
125
95
18
15
32
16
40.5
-
38.0
M14
GA-1/4-28UNF
UK306D1;H2306X
26.7
15.00
2720
1530
1.7
UKF207D1;H2307X
30
UKF207D1;H2307X
117
92
19
15
34
14
42.5
40
43.0
M12
GA-1/4-28UNF
UK207D1;H2307X
25.7
15.30
2620
1560
1.6
UKFX07D1;H2307X
30
UKFX07D1;H2307X
130
102
21
14
38
16
45.5
40
43.0
M14
GA-1/4-28UNF
UKX07D1;H2307X
29.1
17.80
2970
1820
2.1
UKF307D1;H2307X
30
UKF307D1;H2307X
135
100
20
16
36
19
45.5
-
43.0
M16
GA-1/4-28UNF
UK307D1;H2307X
33.5
19.10
3400
1950
2.1
UKF208D1;H2308X
35
UKF208D1;H2308X
130
102
21
15
36
16
46.5
46
46.0
M14
GA-1/4-28UNF
UK208D1;H2308X
29.1
17.80
2970
1820
1.8
UKFX08D1;H2308X
35
UKFX08D1;H2308X
137
105
22
14
40
19
47.5
46
46.0
M16
GA-1/4-28UNF
UKX08D1;H2308X
32.5
20.40
3350
2080
2.5
UKF308D1;H2308X
35
UKF308D1;H2308X
150
112
23
17
40
19
50.0
-
46.0
M16
GA-1/4-28UNF
UK308D1;H2308X
40.5
24.00
4150
2450
2.8
UKF209D1;H2309X
40
UKF209D1;H2309X
137
105
22
16
38
16
48.5
52
50.0
M14
GA-1/4-28UNF
UK209D1;H2309X
32.5
20.40
3350
2080
2.3
UKFX09D1;H2309X
40
UKFX09D1;H2309X
143
111
23
14
40
19
50.0
52
50.0
M16
GA-PF1/8
UKX09D1;H2309X
35.0
23.20
3600
2370
2.5
UKF309D1;H2309X
40
UKF309D1;H2309X
160
125
25
18
44
19
54.5
-
50.0
M16
GA-1/4-28UNF
UK309D1;H2309X
53.0
32.00
5400
3250
3.4
UKF210D1;H2310X
45
UKF210D1;H2310X
143
111
22
16
40
16
50.0
57
55.0
M14
GA-PF1/8
UK210D1;H2310X
35.0
23.20
3600
2370
2.6
UKFX10D1;H2310X
45
UKFX10D1;H2310X
162
130
26
20
44
19
55.5
57
55.0
M16
GA-PF1/8
UKX10D1;H2310X
43.5
29.20
4450
2980
3.8
UKF310D1;H2310X
45
UKF310D1;H2310X
175
132
28
19
48
23
60.5
-
55.0
M20
GA-PF1/8
UK310D1;H2310X
62.0
38.50
6300
3900
4.5
UKF211D1;H2311X
50
UKF211D1;H2311X
162
130
25
18
43
19
54.5
64
59.0
M16
GA-PF1/8
UK211D1;H2311X
43.5
29.20
4450
2980
3.5
UKFX11D1;H2311X
50
UKFX11D1;H2311X
175
143
29
20
49
19
60.0
64
59.0
M16
GA-PF1/8
UKX11D1;H2311X
52.5
36.00
5350
3700
4.7
UKF311D1;H2311X
50
UKF311D1;H2311X
185
140
30
20
52
23
64.0
-
59.0
M20
GA-PF1/8
UK311D1;H2311X
71.5
45.00
7300
4600
5.3
UKF212D1;H2312X
55
UKF212D1;H2312X
175
143
29
18
48
19
61.0
69
62.0
M16
GA-PF1/8
UK212D1;H2312X
52.5
36.00
5350
3700
4.0
UKFX12D1;H2312X
55
UKFX12D1;H2312X
187
149
34
21
59
19
67.0
69
62.0
M16
GA-PF1/8
UKX12D1;H2312X
57.5
40.00
5850
4100
6.4
UKF312D1;H2312X
55
UKF312D1;H2312X
195
150
33
22
56
23
69.5
-
62.0
M20
GA-PF1/8
UK312D1;H2312X
82.0
52.00
8350
5300
6.3
UKF213D1;H2313X
60
UKF213D1;H2313X
187
149
30
22
50
19
64.0
74
65.0
M16
GA-PF1/8
UK213D1;H2313X
57.5
40.00
5850
4100
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성